Plánování rádiového směrového spoje

Mezi anténami bezdrátových zařízení, zejména u větších vzdáleností, by mělo být k dispozici vizuální spojení. Aby zůstala takzvaná Fresnelova zóna volná, může být žádoucí montáž ve výšce několika metrů. V této oblasti by se také neměly nacházet žádné další překážky.

Zobrazení Fresnelovy zóny

Rádius Fresnelovy zóny odpovídá potřebné výšce antény. Je závislý na rádiové frekvenci a vzdálenosti antén.

Bezdrátová trasa může fungovat i tehdy, jestliže do Fresnelovy zóny vyčnívají překážky (dům, strom atd.). Přitom záleží na tom, jak daleko a v jakém počtu se uvnitř této zóny nacházejí překážky.

V tomto případě doporučujeme zkušební měření. Uvnitř budov, v klasickém prostředí pro automatizace, převažují odrazy, které se ve venkovní oblasti nevyskytují. Přispívají k dobrému bezdrátovému spojení, i když není Fresnelova zóna volná.

Vzdálenost bezdrátové trasy (d)Výška antény (r)
868/900 MHz
Výška antény (r)
2,4 GHz
Výška antény (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1 000 m9 m5,5 m4 m
2 000 m13 m8 m5,5 m
4 000 m18,5 m11 m8 m
10 000 m29 m--
20 000 m41,5 m--
30 000 m50 m (jen 900 MHz)--

Tabulka ukazuje rádius Fresnelovy zóny v závislosti na frekvenci a vzdálenosti. Z toho vyplývá montážní výška bezdrátových zařízení, popř. antén.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť