Připojení pomocí zalomené páky T-LOX

Připojení pomocí zalomené páky T-LOX

Nový komfort připojení pro velké vodiče

Připojte vodiče od 35 mm² poprvé rychlým připojením.

S připojením pomocí zalomené páky T-LOX připojíte velké průřezy vodičů bez velké námahy. Princip je na bázi pružiny, která umožňuje programovatelnou sílu kontaktu. Vodiče lze pohodlně zavést do upínacího místa.

Vaše výhody

  • Časově úsporné připojení vodiče díky technice zářezového spoje založené na pružině
  • Pohodlné a bezpečné propojení velkých průřezů vodiče nad 35 mm²
  • Intuitivní ovládání díky barevně odlišené ovládací páce

Připojení pomocí zalomené páky T-LOX se hodí v závislosti na konstrukci zejména pro průřezy vodiče nad 35 mm2. Vodiče lze jednoduše vložit do otevřeného bodu připojení a barevně odlišenou páku bez vynaložení síly sklopit pomocí šroubováku.

Výhody: Mechanismus páky dovoluje volný pohled na bod připojení, lze ho velmi jednoduše obsluhovat pomocí obvyklého šroubováku a dovoluje nezávisle na průřezu vodiče dlouhodobě stabilní kontakty i při silném mechanickém působení.

Díky kontaktní síle integrované pružiny závislé na průřezu můžete sami bezpečně připojit vícedrátové vodiče s průřezy až 95 mm2 – a to až o 70 procent rychleji než s obvyklým šroubovým připojením.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť