Šroubové připojení s tahovým pouzdrem

Šroubové připojení s tahovým pouzdrem

Propojení bez údržby

Připojte vodiče osvědčeným principem Reakdyn.

Vaše výhody

  • Pohodlná obsluha díky principu výtahu
  • Prosté údržby díky principu Reakdyn
  • Vynikající odolnost svěracího tělesa proti korozi díky použití kvalitních měděných slitin
  • Nízké přechodové odpory díky velkým kontaktním plochám a maximálním kontaktním silám

Při dotažení bodu připojení zůstává šroubovák v určité výši a svorkové pouzdro se táhne na základě principu výtahu směrem nahoru. Šroubovák nemusí být vedení axiálním pohybem.

Šroub se opírá o proudovou přípojku, je bezpečně veden svorkovým pouzdrem pod proudovou přípojkou a není vystaven radiálním silám šroubu.

Integrovaný systém šroubového zámku (princip Reakdyn) činí dotažení připojovacích šroubů nadbytečným a zabraňuje nezamýšlenému uvolnění spojení. Působená síla a drážka Reakdyn tvarují tahové pouzdro v elastické oblasti. Výsledkem je šroubový zámek šetřící závit.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť