Přípojka push-in

Přípojka push-in

Přímé zasunutí

Propojte tuhé a flexibilní vodiče s koncovkou vodiče přímo a bez použití nářadí.

Technika připojení push-in (technika přímé zástrčky) s patentovanou pružinovou komorou umožňuje jednoduché propojení vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhých vodičů bez použití nářadí. Připojení vodiče probíhá technikou přímé zástrčky bez dodatečného nářadí, s až o 50 % menšími zásuvnými silami.

Vaše výhody

  • Časově úsporné připojení vodiče pomocí techniky přímé zástrčky bez použití nářadí
  • Pohodlné zasunutí díky o 50 % menším zásuvným silám
  • Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišenému tlačítku ovládací páky
  • Jednoduché uvolnění vodiče jakýmkoliv šroubovákem
  • Připojení všech typů vodiče pomocí pohodlného čelního připojení

Kontaktní pružina se při zasunutí vodiče sama otevře a tím zajistí požadovanou přítlačnou sílu proti proudové přípojce. Zaručuje maximální kontaktní síly a síly pro vytažení vodiče a plynotěsné kontaktování zajištěné proti vibracím. Ohebné vodiče s koncovkami vodiče lze od 0,25 mm² zasunout přímo.

Integrované ovládací tlačítko umožňuje uvolnění připojených vodičů každým nářadím – jednoduše a bez přímého kontaktu se součástmi vedoucími proud. Připojení flexibilních vodičů bez koncovky vodiče od 0,14 mm² probíhá ovládacím tlačítkem.

U variant bez tlačítka probíhá uvolnění vodičů pomocí šroubováku – podobně jako u techniky pružinového připojení v ovládací šachtě.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť