Spät´ na přehled

Odkazy a stahování

Konfigurátor výrobků

Prostřednictvím konfigurátoru výrobků najdete správný výrobek pro Vaši aplikaci.

Požadované údaje:

  • Elektrické napájení pro plánovanou aplikaci
  • Počet proudových obvodů
  • Jmenovitý proud
  • Délka vedení

Projektovací matice

Projektovací matice pomáhá při plánování Vašeho elektrického napájení na sekundární straně. Popisuje maximální délku vedení v závislosti na

  • přístrojovém jističi
  • průřezu vodiče
  • výkonové třídě elektrického napájení

U uvedených hodnot délek vedení se jedná o vzdálenost (I) od elektrického napájení k zátěži.

Okrajové parametry výpočtu:

  • Přístrojový jistič CB TM1 x A SFB P
  • elektromagnetické rozpojení
  • nejpozději u 10násobného jmenovitého proudu
  • Teplota okolí: +20 °C

Jsou zohledněny vnitřní odpory přístrojových jističů. Dodatečně ke zkratovému proudu dodává síťový zdroj poloviční jmenovitý proud pro paralelně připojené větve.

Popis Jazyk Stav
Projektovací matice, přístrojový jistič CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Pomocník při plánování
Německy 18.06.2013
Projektovací matice, přístrojový jistič CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Pomocník při plánování
Anglicky 18.06.2013

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť