Spät´ na přehled

Elektronické přístrojové jističe

Elektronické přístrojové jističe disponují aktivním omezením proudu přetížení a zkratového proudu na 1,25násobek jmenovitého proudu. To chrání elektrické napájení před vysokými proudy a příslušným přetížením a brání prudkému poklesu výstupního napětí na spínaném síťovém zdroji.

Proto je možné téměř úplně rozplánovat připojovací výkon stejnosměrného elektrického napájení. Delší dráhy vedení mezi elektrickým napájením a spotřebiči jsou možné bez toho, aby bylo negativně ovlivněno chování při vypnutí.

Konstrukce

Elektronický přístrojový jistič  

Elektronický přístrojový jistič

Legenda:

  1. Síťový vypínač (reset)
  2. Ukazatel stavu
    Zelená = propojeno
    Žlutá = omezení proudu
    Červená = vypnuto
  3. Deska plošných spojů s proudovým senzorem
Spät´ na horu

Funkce

Integrovaný senzor stále měří stávající proud a v případě proudového přetížení nebo zkratu jej vypne během asi 100 až 800 milisekund.

V protikladu k tepelným a termomagnetickým přístrojovým jističům se tyto ochranné přístroje spínají prostřednictvím tranzistoru. Nedochází ke galvanickému přerušení proudového obvodu mechanickým spínacím kontaktem.

Spät´ na horu

Funkční schéma zapojení

Funkční schéma zapojení elektronického přístrojového jističe

Funkční schéma zapojení elektronického přístrojového jističe

Legenda:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Spät´ na horu

Vypínací charakteristika

Vypínací charakteristika elektronického přístrojového jističe  

Vypínací charakteristika elektronického přístrojového jističe

Také u vysokého odporu vedení se elektronické přístrojové jističe několik milisekund po zkratu vybaví. Proud i v případě přetížení činí maximálně 1,25násobek jmenovitého proudu.

Legenda:

t = spínací doba (v sekundách)
xl = násobek jmenovitého proudu/vybavovací faktor
1 = vybavovací minimum 1,05 x jmenovitý proud
2 = doba vypnutí maximálně 800 ms (v závislosti na jmenovitém proudu)
3 = doba vypnutí minimálně 80 ms (v závislosti na jmenovitém proudu)
4 = vybavovací maximum 1,45 x jmenovitý proud
5 = omezení proudu s 1,25 x jmenovitý proud

Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť