Spät´ na přehled

Tepelné přístrojové jističe

Tepelné přístrojové jističe jsou necitlivé vůči vysokým rozběhovým proudům. Nabízí optimální ochranu proti přetížení v systémech rozvodu proudu, v konstrukci rozvaděčů a zařízení i ochranu ve spínacích obvodech v bateriových a palubních systémech.

Tepelné jističe jsou vhodné pro napětí do maximálně 250 V AC nebo 65 V DC.

Aplikace

Aplikace Tepelné přístrojové jističe  

Aplikace Tepelné přístrojové jističe

Tepelné přístrojové jističe jsou například vhodné pro optimální ochranu motorů, svítidel, magnetických ventilů, transformátorů a palubních sítí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť