Spät´ na přehled

Hybridní spouštěč motoru s napojením polní sběrnice

Zapojení do systémů polní sběrnice je realizováno přes napojení systému INTERFACE nebo propojovací systém SmartWire-DT™. Příslušné brány jsou k dostání pro běžné systémy polní sběrnice.

Připojení polní sběrnice přes systém INTERFACE (IFS)

Systém IFS  

Připojení polní sběrnice přes systém INTERFACE

Hybridní spouštěče motoru se spojují s PROFINET pomocí EMPNET-GATEWAY-IFS. Připojení probíhá pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu, čímž vzniká napájecí napětí 24 V i řízení přístrojů.

Digitální vstupy pro řízení startérů motoru nejsou zapotřebí. Motory lze bezpečně odpojit přes neaktivované vstupy bezpečnostním relé nebo bezpečným ovládáním podle PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS má osm digitálních vstupů a čtyři volně parametrizovatelné výstupy. Především pro modulární nebo decentralizovanou konstrukci lze ušetřit V/V karty na ovládání nebo i Remote V/V. Proto se spojují např. poziční spínače přímo s bránou PROFINET.

Připojení polní sběrnice přes SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Připojení polní sběrnice přes SmartWire-DT™

Hybridní spouštěče motoru, jakož i příkazové a hlásicí přístroje se spojují pomocí SmartWire-DT™ přes bránu přímo s řídicí jednotkou.

SmartWire-DT™ snižuje náklady na propojení. Profitujete z přehledných a kompaktních rozvaděčů. Bezpečné odpojení se realizuje prostřednictvím bezpečnostního relé PSR.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť