Wireless I/O

Wireless I/O

Bezdrátový přenos signálů V/V

Bezdrátová komunikace V/V - rychlá, snadná a spolehlivá.

Spät´ na Industrial Wireless

Kategorie

  • Seznam produktů Bezdrátový multiplexor
    Bezdrátový multiplexor

    Bluetooth přístroje V/V pro spolehlivou a bezpečnou komunikaci V/V s otáčivými nebo těžko přístupnými částmi zařízení.

  • Seznam produktů Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline s bezdrátovou technologií Trusted Wireless 2.0 pro spolehlivý sběr a rozvod V/V signálů v rozsáhlých průmyslových zařízeních.

Hledat v Wireless I/O

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Wireless I/O od společnosti Phoenix Contact je optimálním řešením pro bezdrátový přenos digitálních nebo analogových V/V signálů. Správná volba pro vaši V/V komunikaci v procesní technice nebo technologii ovládacího řízení.

Vaše výhody

  • Nižší náklady na instalaci a údržbu díky vyloučení kabeláže
  • Volnost pohybu pro mobilní nebo vyměnitelné automatizační komponenty díky bezdrátové V/V komunikaci
  • Bez průběžných nákladů na přenosová média díky rádiové technice, která nepodléhá opotřebení
  • Rychlé a snadné uvedení do provozu díky uživatelsky přívětivé instalaci

Rádiový systém Radioline

Rádiový modul Radioline  

Radioline je rádiový modul pro rozsáhlá zařízení

Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Díky bezdrátové technologii Trusted Wireless 2.0 je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé použití v průmyslovém prostředí.

  • Vysoká spolehlivost díky technologii Trusted Wireless 2.0
  • Podporovaná frekvenční pásma: 868 MHz, 900 MHz a 2,4 GHz
  • Dosah až 32 kilometrů díky nastavitelné přenosové rychlosti
  • Flexibilní výstavba sítě: Radioline podporuje jak spojení od bodu k bodu, tak i komplexní sítě Mesh až s 250 účastníky
  • Přístroje šetří: Jenom s jedním přístrojem můžete přenášet signály V/V nebo sériová data díky integrovanému rozhraní RS-232/485
  • Rozšířitelný až na 32 modulů V/V díky konektoru na nosnou lištu a způsobilosti hot-swap

Bezdrátový multiplexor – bezdrátový signální kabel

Bezdrátový multiplexor  

Pomocí Wireless MUX spolehlivě přenesete V/V signály k těžce přístupným nebo otáčivým stanicím

Wireless-MUX instalujete obzvláště rychle: připojit, zapnout a bezdrátová trasa již pracuje. Systém přenáší obousměrně 16 digitálních a 2 analogové signály. To znamená, že tím nahradíte jeden 40žilový signální kabel.

  • Jednoduché uvedení do provozu, neboť není potřeba žádná konfigurace nebo nastavení
  • Vysoký počet kanálů v kompaktním pouzdře
  • Rychlé vytvoření spojení a přenos signálu
  • Dosah až 200 m s všesměrovými anténami, až 400 m se směrovými anténami při jasné viditelnosti
  • Aktuální technologie Bluetooth 4.0

WirelessHART – bezdrátově v procesní technice

Rádiový systém WirelessHART  

Osvědčená komunikace HART pro vaši síť – nyní i bezdrátově

Pomocí WirelessHART rozšíříte bez problémů zapojený systém HART, aniž by bylo nutné jej nahradit. Integrujte V/V stanice nebo diagnostická data bez problémů do své komunikace. Nové systémy nainstalujete pomocí WirelessHART za zlomek času, který je nutný pro zapojené systémy.

  • Snadná integrace nových stanic díky bezdrátové technologii WirelessHART
  • Použitelná po celém světě díky mezinárodnímu standardu v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz
  • Flexibilní komunikace díky doplňkovým funkcím pro integraci dat jiných než HART

Rádiový systém V/V pro trh USA (900 MHz)

Rádiový systém pro frekvenci 900 MHz  

Přenášejte své V/V signály i na velké vzdálenosti bezpečně a spolehlivě.

Trusted Wireless V/V přesvědčí bezpečnou komunikací V/V zejména v prostředí s vysokým rušením. Tato technologie byla vyvinuta speciálně pro náročné podmínky a nabízí mnoho vlastností, které zajišťují vaši síťovou komunikaci.

900MHz rádiové moduly jsou schváleny výlučně pro americký trh.

  • Přenos V/V signálů na trasy o délce až 32 km
  • Jednoduché uvedení do provozu díky automatickému vytvoření spojení bez softwaru
  • Dobré možnosti diagnostiky díky integrovaným stavovým LED

Wireless I/O – srovnání produktů

Rádiový systém RadiolineBezdrátový multiplexorRádiový systém WirelessHART
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Frekvenční pásmo868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz
TechnologieTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Dosah při spojení na dohled< 32 km (v závislosti na frekvenčním pásmu)< 400 m< 250 m
TopologieOd bodu k bodu, hvězda, MeshOd bodu k boduFull Mesh

Počet síťových účastníků

< 250 (v závislosti na frekvenčním pásmu)2 (fix)< 250
Počet V/V signálů< 256 digitálních vstupů/výstupů, < 128 analogových vstupů/výstupů (0/4 ... 20 mA)16 digitálních vstupů/výstupů, 2 analogové vstupy/výstupy (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)< 4 přístroje podporující HART nebo jeden přístroj 4 ... 20 mA nepodporující HART na jeden adaptér
Doba přenosu>200 ms (v závislosti na frekvenčním pásmu, přenosová rychlost, struktura a velikost sítě)> 10 ms> 3 s (v závislosti na velikosti sítě)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Instalace systému Radioline

Uvedení systému Radioline do provozu v čističce.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť