Wireless Ethernet

Volnost pohybu pro vaši průmyslovou síť

Volnost pohybu pro vaši průmyslovou síť

Bezdrátový Ethernet – to je nedostižná flexibilita a současně minimální náklady na údržbu a instalaci.

Spät´ na Industrial Wireless

Kategorie

  • Průmyslová WLAN
    Průmyslová WLAN

    Zařízení pro bezdrátové sítě na bázi technologie WLAN. Flexibilní a výkonné.

  • Průmyslový Bluetooth
    Spolehlivý jako kabel

    Zařízení Bluetooth pro spolehlivé, jednoduché a bezdrátové propojení řídicích jednotek s mobilními nebo výměnnými automatizačními zařízeními.

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    Trusted Wireless Ethernet pro bezpečnou a spolehlivou komunikaci Ethernet v prostředí s vysokým rušením.

Hledat v Wireless Ethernet

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Využijte možností bezdrátové komunikace a spolehlivých průmyslových komponent od společnosti Phoenix Contact. Wireless Ethernet je optimálním řešením pro rozsáhlá zařízení nebo mobilní stroje – je bezpečný, výkonný a nenáročný na údržbu.

Vaše výhody

  • Plynulé a cenově výhodné napojení do stávajících sítí prostřednictvím flexibilní instalační a konfigurační koncepce
  • Maximální spolehlivost a dostupnost s optimálními vlastnostmi pro průmyslová použití
  • Všestranně použitelný od služby Voice-over-IP po Safety - prostřednictvím Ethernetu jako společného komunikačního standardu

Vhodná technologie pro vaši aplikaci

Technologie WLAN a Bluetooth  

Rádiové technologie pro každý požadavek

V nabídce bezdrátových řešení od společnosti Phoenix Contact najdete zaručeně řešení pro vlastní aplikaci. Nabízíme nejrůznější rádiové standardy s neobyčejnými přednostmi:

Factoryline WLAN
Pro spojení mnoha mobilních účastníků v rozsáhlé síti s vysokým výkonem

Factoryline Bluetooth
Pro obzvláště snadné zapojení automatizačních komponent, i paralelně k jiným rádiovým systémům

Trusted Wireless Ethernet
Pro spolehlivou komunikaci pomocí Ethernetu na velké vzdálenosti (Upozornění: Rádiový standard 900 MHz je povolen pouze pro USA)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť