Spät´ na přehled

Maximální volnost při vytváření sítě – pomocí brány WirelessHART

Brána WirelessHART od společnosti Phoenix Contact je řešení pro integraci obtížně přístupných senzorů bez velké námahy do vaší sítě.

Inovativní technika pro flexibilitu a snadnou obsluhu

Brána WirelessHART  

Brána WirelessHART od společnosti Phoenix Contact

Naše brána WirelessHART se skládá podle standardu HART z přístupového bodu, Network Manageru a brány.

Bod přístupu vytváří bezdrátově spojení s různými účastníky. Network Manager je software, který řídí rozvětvenou síť, optimalizuje datový provoz a zajišťuje bezpečnost a autentizaci polních přístrojů.

Brána je portál mezi sítí zařízení nebo hostitelským systémem a sítí WirelessHART. Zahrnuje jak fyzické rozhraní Ethernet, tak i protokol Modbus-TCP.    

Připojení brány technologií WLAN nebo Ethernetem

Brána s integrovaným transceiverem WLAN 802.11b/g  

Výkonná bezdrátová komunikace pomocí WLAN

Brána WirelessHART je vybavena integrovaným transceiverem WLAN 802.11b/g. Tak spojíte až 250 polních přístrojů WirelessHART snadno pomocí portu Ethernet nebo transceiveru klienta WLAN. Při tom odpadají drahé kabely pro spojení Ethernet.

Přístroj převede data HART na Modbus TCP. To znamená, že integrujete vaše přístroje do všech běžných systémů asset managementu.

Konfiguraci a diagnostiku pohodlně zařídíte pomocí běžného webového prohlížeče, díky integrovanému webovému serveru. Další možnosti diagnostiky poskytují relé RF Link a kontrolní bod RSSI, kde můžete kontrolovat status spojení WLAN a sílu signálu.

Bezpečnost vaší komunikace WirelessHART zajišťuje 128bitové kódování AES (Advanced Encryption Standard). Data WLAN jsou šifrována prostřednictvím WEP, WPA nebo WPA2/802.11i.

Snadná instalace díky tabulce HART na Modbus TCP

Logo HART na Modbus TCP  

Méně konfigurace díky tabulce HART na Modbus TCP

Výhody brány WirelessHART jsou snadná instalace a uvedení do provozu. To zajišťuje přeměna dat HART na registr Modbus TCP. Když je přístroj spojen, přiřadí se IP Modbus a použije se standardizované schéma adresování.

To pro vás znamená: Méně konfigurace.    

Spolehlivé redundanční funkce a ekonomicky výhodné uspořádání sítí

Spolehlivé redundanční funkce  

Spolehlivé redundanční funkce

Brána WirelessHART vám poskytuje integrovaného klienta WLAN, díky němuž ušetříte kabeláž Ethernetu k velínu. Kromě toho nainstalujete brány bez velké námahy v bezprostřední blízkosti pole.

Rozhraní WLAN a LAN lze u brány WirelessHART provozovat paralelně, protože obě rozhraní jsou konfigurována s jednoznačnými IP adresami.

Výhoda pro vás: Můžete použít rozhraní WLAN jako záložní spojení k přípojce LAN a komunikovat tak redundantně.

Mobilní přístup k branám a účastníkům WirelessHART

Mobilní přístup  

Mobilní přístup prostřednictvím přístrojů kompatibilních s WLAN

Konfigurujte bránu WirelessHART také v režimu Ad-hoc. V tomto režimu můžete s jiným přístrojem, kompatibilním s WLAN, přistupovat přímo k bráně, aniž byste museli použít bod přístupu WLAN.

Tak se uživatel spojí z notebooku nebo PDA s bránou, např. kvůli programování nebo diagnostice.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť