Záznam dat počasí

Záznam dat počasí

Nejlepší informace

Zaznamenávejte průběžně po celý den důležité povětrnostní údaje jako sluneční záření, rychlost větru a teplotu.

Spät´ na Monitoring

Kategorie

Hledat v Záznam dat počasí

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Meteorologická stanice od společnosti Phoenix Contact zaznamenává meteorologická data, např. rychlost větru, směr větru, teplotu, záření, vlhkost vzduchu a množství srážek. Všechny elektrické komponenty ve stanici jsou chráněny před přepětím.

Vaše výhody

  • Podpora běžných meteorologických senzorů díky standardním vstupům a výstupům
  • Vhodné pro extrémní teploty díky plánovanému senzorového topení
  • Příprava zaznamenaných senzorových dat dle volby přes Modbus podle SunSpec®, OPC UA a PROFINET.
  • Jednoduché uvedení do provozu díky parametrizaci senzorů přes webové rozhraní

Jednoduchý záznam meteorologických dat

Meteorologická stanice ve fotovoltaickém zařízení  

Jednoduchá konfigurace senzorů přes webové rozhraní

U nás získáte předem instalované a otestované řešení pro záznam meteorologických dat.

Meteorologická stanice umožňuje připojení několika běžných senzorů přes standardní rozhraní. Konfigurace jednotlivých senzorů probíhá jednoduše přes webové rozhraní. Proto nejsou pro uvedení meteorologické stanice do provozu zapotřebí žádné znalosti programování.

Pokud není k dispozici datové spojení k systému SCADA, lze data uložit po dobu jednoho týdne lokálně na řídicí jednotce.

Efektivní řízení parku

Záznam meteorologických dat pro volně stojící zařízení  

Záznam meteorologických dat pro volně stojící zařízení

Uživatelé fotovoltaických zařízení chtějí být neustále informováni o energetické efektivitě a spolehlivosti svých volně stojících zařízení. Možným měřítkem je peformance ratio, které udává poměr od skutečného výnosu zařízení k teoreticky možnému výnosu.

Meteorologické stanice měří průběžně po celý den důležitá data jako sluneční záření, rychlost větru a teplotu. Tato data jsou přenášena přes vhodná rozhraní k centrálnímu systému SCADA pro dohled a řídicí jednotku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Meteorologická stanice pro fotovoltaická zařízení ve volném poli

Meteorologické údaje jsou přenášeny do centrálního systému SCADA.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť