Konektory ventilů a kabely

Konektory ventilů a kabely

Spolehlivost v tvrdé praxi všedního dne

Pro spolehlivé připojení ventilů v poli použijte konektory ventilů z naší široké nabídky.

Spät´ na Kabeláž senzorů/aktorů

Kategorie

Hledat v Konektory ventilů a kabely

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Konektory ventilů jsou v praxi silně namáhány teplotou nebo mechanickými vlivy, kontaktem s oleji a tuky. Náš široký produktový program je nejlépe vhodný pro tyto tvrdé provozní podmínky.

Vaše výhody

  • Flexibilní kabeláž díky širokému produktovému programu
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému krytí
  • Komfortní přípojky díky těsnění integrovanému v tělu úchytky
  • Lepší hospodárnost použitím inovativních konektorů ventilů

Produktový program konektorů a kabelů ventilů

Provedení konektorů ventilů  

Konektory ventilů v různém provedení

Konektory a kabely ventilů se dodávají v pěti různých provedeních (A, B, BI, C, CI) a pro tlakové spínače (AD). Rozsah použití je od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC. Pro snadnou identifikaci v případě poruchy jsou naše konektory ventilů osazeny dobře viditelnými LED.

Přehled vlastností

  • Dobrá viditelnost LED v každé montážní poloze
  • Schválené materiály UL a kvalita výkonu
  • K dispozici vedení PUR (standardní) a PVC
  • Teplotní rozsah -25 °C až +85 °C
  • Vhodné pro různé oblasti použití

 

Konektory ventilů a kabely pro venkovní použití

Korbový sklápěč  

Typická venkovní aplikace

Na užitkových vozidlech, stavebních, zemědělských a lesních strojích se používají konektory ventilů s vysokým krytím. Jsou odolné vůči látkám, např. ozonu, solím, benzínu nebo olejům.

Náš program:

  • Konektory ventilů pro venkovní použití v provedeních A a AD v krytí IP66K/IP68
  • Konektory Deutsch s vysokou hustotou v krytí IP69K
  • Konektory Superseal, vodotěsné a s vysokou odolností vůči agresivním okolním podmínkám

Konektory ventilů s funkcí snížené energetické náročnosti

Konektory ventilů s funkcí snížené energetické náročnosti  

Spotřeba energie snížená o 50%

Konektory ventilů s funkcí snížené energetické náročnosti se vyznačují příkonem proudu sníženým až o 50% oproti stávajícím variantám. Funkce snížené energetické náročnosti snižuje udržovací proud po řídicím impulzu ventilu na 50%. Díky tomu můžete používat síťové zdroje s menšími dimenzemi. 

Funkce a kompatibilita konektorů ventilů splňují známý standard. Integraci do stávajících zařízení lze snadno provést.

Náš program:

  • Osazené kabely s konektory ventilů s funkcí snížené energetické náročnosti na provoz 24 V DC v provedení A, B, BI, C a CI

 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť