Univerzální nářadí

Univerzální nářadí

Kombinace funkcí

Univerzální nářadí kombinuje různé funkce a díky tomu je vždy vhodným nářadím pro různé použití.

Spät´ na Ruční nářadí

Kategorie

Hledat v Univerzální nářadí

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro práce kolem rozvaděče, pro speciální i standardní aplikace v průmyslovém prostředí - použijte inovativní nářadí s kombinovanými funkcemi.

Vaše výhody

  • Dlouhodobá životnost – speciálně vytvrzené a zušlechtěné oblasti rukojeti a ostří
  • Šetří sílu díky optimálnímu pákovému převodu
  • Šetřící klouby a umožňující práci bez únavy díky ergonomickým tvarům rukojetí
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu

CRIMPFOX 4v1

Multifunkční krimpovačka  

Multifunkční krimpovačka

CRIMPFOX 4 v 1 jsou multifunkční lisovací kleště pro zpracování vodičů a koncovek vodiče. Pouze jedním nářadím můžete realizovat různé pracovní kroky: dělení, odizolování, zkroucení a lisování. Nově integrovaná 4stupňová zábrana umožňuje i průmyslové použití.

Univerzální kleště s ochrannou izolací VDE

Kombinované a špičaté kleště  

Kombinované a špičaté kleště

Pro různé použití zvolte univerzální kleště s ochrannou izolací VDE od společnosti Phoenix Contact. Profitujte z kombinovaných funkcí.

Kombinované kleště

  • Rovný nebo ergonomicky zahnutý tvar
  • Pružinové otvírání
  • Úchopové plochy s protilehlým ozubením
  • Integrované očkové klíče M6 až M10 a oddělovací nůž

Špičaté kleště

  • Úchopová špička přímá a zahnutá o 45°
  • Ozubené úchopové plochy a indukčně kalené ostří

Ploché kleště, kulaté kleště a kleště na vodní čerpadla

  • Ozubené úchopové plochy
  • Kovaná a olejem kalená zápustka

Kleště na spony kabelů

Kleště na spony kabelů  

Kleště na spony kabelů

Spojování vodičů a kabelů do svazků a připevňování: kleštěmi na spony kabelů UNIFOX od společnosti Phoenix Contact zpracujete plastové i kovové spony kabelů rychle a pohodlně.

Kromě toho:

  • Upínací síla je plynule nastavitelná a zobrazuje se na stupnici v uchopovací oblasti. Je-li dosažena požadovaná upínací síla, přečnívající zbytek se automaticky oddělí do roviny.
  • Kromě nářadí jsou k dispozici také kabelové spony v plastovém nebo kovovém provedení.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť