Zdroje nepřerušeného napájení

Full Power

Full Power

Napájejte svoje zátěže pomocí zdrojů nepřerušeného napájení – i bez sítě.

Spät´ na Napájení a zdroje nepřerušitelného napájení

Kategorie

  • Moduly zálohování
    Moduly zálohování

    Moduly zálohování ukládají energii do kondenzátorů a překlenují výpadky sítě trvající několik sekund.

  • Konfigurace a komunikace
    Flexibilní a vysoce komunikativní

    Flexibilní a komunikativní se softwarem UPS-CONF, datovými kabely a paměťovým modulem.

Hledat v Zdroje nepřerušeného napájení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše zdroje nepřerušeného napájení (UPS) dodávají proud, i když zásobovací síť vypadne. Nabízíme řešení zdroje nepřerušeného napájení pro aplikace AC a DC a chráníme vaše zařízení před výpadkem napájení.

Navíc nabízí naše integrovaná řešení s napájením nebo akumulátory energie prostorově úsporný systém zdroje nepřerušeného napájení. Náš software umožňuje konfiguraci a dohled vašeho systému zdroje nepřerušeného napájení. S moduly zálohování vytvoříte svůj systém zdroje nepřerušeného napájení a překlenete i krátké výpadky do 30 sekund.

Vaše výhody

  • Řešení zdroje nepřerušeného napájení pro každou potřebu a každou aplikaci: použití v průmyslu, automatizaci budov nebo inženýringu a napájení zátěží AC a DC
  • Úspora místa: řešení Plug & Play integruje napájecí zdroj nebo akumulátor energie
  • Flexibilní díky modulárnímu systému: pro zatěžovací proudy do 40 A a doby zálohování až několik hodin
  • Úplně využití obsahu energie: procesy a aplikace jsou dále napájeny tak dlouho, dokud je to možné

Zdroj nepřerušeného napájení pro aplikace AC

Zdroj nepřerušeného napájení AC  

Zdroj nepřerušeného napájení AC

Napájejte svoje zařízení bezpečně pomocí zdrojů nepřerušeného napájení pro aplikace AC.

  • Zdroj nepřerušeného napájení AC s IQ Technology
  • Zdroj nepřerušeného napájení AC s integrovaným napájecím zdrojem
  • Akumulátor energie

Zdroj nepřerušeného napájení pro aplikace DC

Zdroj nepřerušeného napájení DC  

Zdroj nepřerušeného napájení DC

Zajistěte své DC spotřebiče spolehlivě před výpadkem napájení.

  • Zdroj nepřerušeného napájení DC s IQ Technology
  • Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným napájením
  • Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie
  • Akumulátor energie

Konfigurace a komunikace

QUINT DC-UPS s datovým kabelem RS232 k FL COMSERVER  

Konfigurace a komunikace

Dohlížejte a konfigurujte svůj systém zdroje nepřerušeného napájení pomocí softwaru a datových kabelů od společnosti Phoenix Contact.

  • Konfigurační software a software řízení UPS-CONF
  • Datový kabel

Moduly zálohování

Modul zálohování  

Modul zálohování

Chraňte svou aplikaci bezúdržbově a překlenujte výpadky až do 30 sekund.

  • pro výpadky do několika sekund
  • pro výpadky až do 30 sekund

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS