Adaptér na nosnou lištu UTA

Adaptér na nosnou lištu UTA

Univerzální připevnění přístrojů

Zajistěte kompatibilitu svých přístrojů s nosnými lištami.

Spät´ na Komponenty HMI a příslušenství

Kategorie

Hledat v Adaptér na nosnou lištu UTA

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Adaptér na nosnou lištu UTA umožňuje nasunutí přístrojů jako napájecích zdrojů nebo skříněk snímačů/akčních členů na normované nosné lišty. Kovová konstrukce s ochranou proti korozi zajišťuje dlouhou životnost a bezpečné uchycení i při extrémních zatíženích. Adaptéry na nosnou lištu jsou spolehlivým základem pro profesionální integraci přístrojů do rozvaděče.

Vaše výhody

  • Optimální přizpůsobení přístrojů s různými konstrukčními šířkami
  • Dlouhá životnost díky protikorozní ochraně povrchu v kovovém provedení
  • Jednoduchá montáž s rychlým osazením na nosnou lištu dle EN 60715
  • Bezpečné uchycení elektroniky díky stabilnímu kovovému provedení
  • Univerzální uchycení přístrojů díky různým vyvrtaným otvorům

Flexibilní základna pro vaši elektroniku

Adaptér na nosnou lištu  

Adaptér na nosnou lištu

Adaptéry na nosnou lištu jsou správným řešením pro bezpečnou instalaci přístrojů bez normované upevňovací patky, transformátorů nebo objemných prvků na nosnou lištu.

  • Snadná a časově úsporná montáž a upevnění přístrojů na nosnou lištu
  • Upevnění bez nutnosti vrtání dalších otvorů pro montáž přístroje

 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu