Trusted Wireless Ethernet

Bezdrátové a bezpečné

Bezdrátové a bezpečné

Integrujte části zařízení i na velké vzdálenosti spolehlivě a bezpečně do Vaší sítě Ethernet - pomocí Trusted Wireless Ethernet.

Spät´ na Wireless Ethernet

Kategorie

Hledat v Trusted Wireless Ethernet

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bezpečné dálkové přenosy i v prostředí s vysokým rušením - díky tomu je Trusted Wireless Ethernet společnosti Phoenix Contact přesvědčivý. Technologie byla vyvinuta speciálně pro náročné podmínky a nabízí mnoho vlastností, které umožňují Vaši komunikaci Ethernet. Trusted Wireless Ethernet je spolehlivý a výkonný - s jeho pomocí můžete realizovat také aplikace SCADA bezdrátovým přenosem.

Vaše výhody

  • Přenos dat Ethernet na vzdálenosti až 32 km pomocí vysílače a přijímače 900 MHz-MOTR9
  • Jednoduchá integrace sériových přístrojů do sítí na bázi IP přes přístrojový server pro RS-232/422/485
  • Ušetřete decentrální ovládání: Analogové nebo digitální rozšiřující moduly lze adresovat přes Modbus TCP

Dodatečná ochrana šifrováním dat AES

Šifrování dat  

Bezpečný přenos zabezpečený šifrováním dat AES

Jděte najisto a zkombinujte procesy frekvenčních skoků s volitelným šifrováním AES.

To zvyšuje zejména bezpečnost dat. Metodu šifrování si můžete zvolit sami: 128, 192 nebo 256 bit.  

Perfektně přizpůsobitelný díky nastavitelné velikosti paketů

Velikost datových paketů  

Optimální bezdrátový přenos díky nastavitelné velikosti paketů

Bezdrátový přenos přizpůsobte požadavkům a optimalizujte tak svoji komunikaci. Podle toho, jakou velikost mají vaše datové pakety, přizpůsobte si velikost paketů individuálně.

Pokud například využíváte protokoly s velkým záhlavím nebo s velkým množstvím uživatelských dat, zvětšete velikost paketů. Pokud naproti tomu přenášíte data V/V s několika málo bity, velikost paketů zmenšete.

Kromě toho zvolte přenosovou rychlost bezdrátového rozhraní na 125, 250 nebo 500 kBit/s. Čím nižší je přenosová rychlost, tím větší je dosah a tím je systém tolerantnější vůči zdrojům rušení.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť