Spät´ na přehled

Příklady použití pro Trusted Wireless Ethernet

Průmyslové bezdrátové vysílače a přijímače RAD-ISM-900-EN-BD se hodí zejména pro integraci do procesů, které používají citlivá data nebo pro aplikace SCADA. Přenášejí decentrální Ethernet - a také analogová, sériová nebo digitální data V/V u sítí na bázi IP.

Připojení Ethernet na velké vzdálenosti

Bezdrátová komunikace Ethernet  

Přenos Ethernet s transparentním protokolem

Bezdrátové moduly Trusted Wireless Ethernet přenášejí data až 500 kBit/s. To znamená, že přístroje Ethernet můžete propojit s bezdrátovou sítí – na vzdálenosti až 35 km.

Pomocí opakovačů můžete realizovat ještě větší vzdálenosti. Bezdrátový přenos ve Vaší síti je zcela transparentní a podporuje všechny běžné protokoly IPv4, jako je Modbus TCP, PROFINET, nebo EtherNet/IP.   

Sériové přístroje připojte k síti Ethernet

Sériová bezdrátová komunikace  

Jednoduché propojení sériových rozhraní

Pomocí našeho bezdrátového modulu Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD můžete integrovat sériové přístroje bez velké námahy do Vaší sítě Ethernet. Modul k tomu nabízí rozhraní RS-232/422/485.

Pro přenos se Modbus RTU přemění na Modbus TCP, zatímco sériová data se zabalí do rámců UDP.

Bezdrátový přenos signálů V/V

Bezdrátová komunikace V/V  

Rychlý a snadný bezdrátový přenos signálů V/V

Bezdrátový modul Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS nabízí integrovanou základnu sběrnice – pro přímé připojení rozšiřujících modulů V/V, pokud není nutné ovládání na místě. Tak můžete přenášet analogová nebo digitální data impulzů na velké vzdálenosti.

Bezdrátový modul se nakonfiguruje s adresou a signály V/V zobrazí v registru Modbus TCP. Bezdrátový modul se poté chová jako server Modbus a tím se stává součástí bezdrátového dálkového řízení.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť