Spät´ na přehled

Topologie sítě

Pomocí Radioline můžete snadno a rychle realizovat různé síťové struktury: od jednoduchého spojení od bodu k bodu až po komplexní Mesh sítě.

Použití jako spojení od bodu k bodu

Spojení od bodu k bodu  

Vstup a výstup signálů V/V: od bodu k bodu

Možnost bezdrátového přenosu signálů V/V spočívá v obousměrném spojení od bodu k bodu. Pokud je nainstalován systém v této struktuře, jsou připojeny signály, je zapnuto provozní napětí a pomocí rýhovaného kolečka jsou nastaveny adresy, potom se bezdrátové spojení vytvoří automaticky bez dalších nastavení.

Pokud jste rozšířili Váš systém o přídavné moduly V/V, můžete je snadno a jednoduše navzájem přiřadit pomocí rýhovaného kolečka na čelní straně pouzdra (mapování V/V).

Použití v hvězdicové síti

Hvězdicová síť  

Vstup a výstup signálů V/V: hvězdicové sítě

Přenos signálů pomocí Radioline také obousměrně ve hvězdicové struktuře. Pokud je nainstalován systém v této struktuře, jsou připojeny signály, je zapnuto provozní napětí a pomocí rýhovaného kolečka jsou nastaveny adresy, potom se bezdrátové spojení vytvoří automaticky bez dalších nastavení.

Pomocí dalších přijímačů lze signály mezi sebou navzájem buď sdílet nebo multiplikovat.

Pokud jste rozšířili Váš systém o přídavné moduly V/V, můžete je snadno a jednoduše navzájem přiřadit pomocí rýhovaného kolečka na čelní straně pouzdra (mapování V/V).

Použití v mřížkových sítích (Mesh)

Mřížkové sítě  

Vstup a výstup signálů V/V – Mesh sítě

Propojte ovládání se sériovými polními přístroji - zcela jednoduše pomocí bezdrátového připojení: od prostého přenosu od bodu k bodu až po výkonné Mesh sítě.

Připojení Slave se provádí přímo přes mezistanice opakovače Slave. Pro prodloužení bezdrátové trasy nebo pro integrování většího počtu opakovačů Slave lze navzájem připojit až 250 opakovačů Slave za sebou.

Na mezistanice opakovače Slave lze rovněž připojit sériové periferní přístroje nebo rozšiřující moduly V/V. Při výpadku jednoho spojení uvnitř sítě budou informace i nadále přesměrovávány přes jiné síťové uzly (Roaming).

Sebeorganizace a samozotavení udržují síť stabilní, každý přístroj disponuje několika komunikačními cestami.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť