Profitujte z kompletního systému pro osvětlení zařízení, od zdroje nepřerušeného napájení až po LED diody.
Se systémem osvětlení věže větrných elektráren zaručíte nejen pohodlnou práci servisním technikům, ale i bezpečný výstup v případě výpadku proudu.
Pro zaručení bezpečnosti pracovníků ve větrných elektrárnách je nutné bezpečně osvětlit věže. Za tímto účelem se používají bezúdržbové světelné LED diody. Odpadají tak náklady na práci spočívající v pravidelné kontrole všech žárovek ve věži a gondole a jejich výměně, pokud je to vyžadováno.
Světelné LED diody jsou napájeny centrálně jedním zdrojem nepřerušeného napájení (UPS), který je umístěn v patce věže. Již před výstupem se může servisní technik informovat o stavu UPS a baterií.
Pracovní a nouzové osvětlení se realizuje stejnou žárovkou. Výkonné LED moduly, které odpovídají relevantní normě EN 50308 a hodí se zejména pro instalaci ve větrných elektrárnách, dodávají i při nízkých teplotách dobrou intenzitu světla.
Díky životnosti 50 000 hodin není obvykle nutné žárovku vyměnit. Žárovky mají nízkou spotřebu LED techniky a fungují tak i jako nouzové osvětlení, které je napájeno centrálním akumulátorem. Ve větrné elektrárně zůstává vždy dostatek světla, aby servisní technik mohl bezpečně sestoupit.
Při instalaci osvětlení ve věži větrné elektrárny je důležité zejména časově úsporné a jednoduché propojení.
Řešení osvětlení od společnosti Phoenix Contact je proto vybaveno instalačním systémem QPD, které zajišťuje cenově výhodné spojení jednotlivých komponentů. Je pouze nutné propojit předem osazený kabelový svazek. Dříve nákladné a proto pomalé propojení na místě se mění na jednoduché řešení Plug & Play.
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.
zavrieť
"$pageName" na