Spät´ na přehled

Bezpečné, rychlé a čisté odizolování vodičů

Dalším krokem v procesu výroby spolehlivého slisování je odizolování. Zde rozlišujeme mezi odizolováním a odpláštěním.

Pojem Odizolování se používá jako nadřazený pojem, ale i pro odstranění izolace u vodičů do 16 mm2. Odpláštění popisuje proces odstranění izolace u vodičů s velkými průřezy a vícežilových a vícevrstvých vedení a kabelů.

S příslušným nástrojem pro odizolování, popř. odstranění pláště je možné odborně a rychle odstranit izolační části. Délku odstranění izolace určuje bod připojení, popř. spojka. Izolace je přerušena nastavitelnými dorazy a zaručuje stálé délky odizolování.

Odizolování izolace vodičů pomocí kleští pro odstranění izolace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť