Spät´ na přehled

Vaše výhody detailně

Snadná konfigurace a vysoká přesnost nastavení

Rýhované kolečko časového relé se nastavuje šroubovákem  

Přesné nastavení času osvětleným rýhovaným kolečkem

Časové relé ETC přesvědčí velkým volitelným časovým rozsahem - od milisekund až po několik dní. V zabudovaném stavu můžete pohodlně odečíst všechny důležité informace.

Časy a funkce rychle nastavíte:

  • Otočnými přepínači na čele pouzdra multifunkčního časového relé
  • Rýhovaným kolečkem u extra úzkého časového relé

 

Celosvětové použití

Multifunkční časové relé je použitelné na celém světě díky integrovanému síťovému zdroji s velkým rozsahem vstupu pro napětí od 24 do 240 V.

Úspora místa a času

Extra úzké časové relé, šířka pouze 6,2 mm  

Kompaktní časové relé ušetří až 70 % místa v rozvaděči

Díky extra úzkému časovému relé s konstrukční šířkou 6,2 mm ušetříte až 70% místa ve srovnání s běžným časovým relé.

Použitím zástrčných můstků z programu příslušenství PLC výrazně snížíte dobu potřebnou na propojení.

Propojte extra úzké časové relé také s relé PLC ve stejném pouzdru a instalujte přístroje jednoduše a snadno pomocí zástrčných můstků a systémové kabeláže.

Chybové hlášení a cílené vypnutí

Bezpotenciálové přepínače  

Bezpotenciálový přepínač pro signalizační a spínací výstupy

Multifunkční časové relé je vybaveno dvěma bezpotenciálovými výstupy přepínače. To umožňuje oznámení vzniklých chyb ovládání nebo cílené odpojení části zařízení.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470