Časové relé

Časové relé

Perfektní časování

Časové relé je hospodárnou alternativou k SPS pro řízení jednoduchých časových průběhů.

Spät´ na Měřicí, řídicí a regulační technika

Kategorie

Hledat v Časové relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S našimi časovými relé vytvoříte snadno a levně časová řízení od několika milisekund po několik dní. Využijte výhod pohodlného nastavování zařízení pomocí ovládacích prvků na čelní straně. Bezpotenciálové výstupy přepínače zajistí rychlé chybové hlášení a cílené vypnutí. Vyberte si vhodné časové relé pro vaše podmínky ze čtyř produktových řad.

Výhody pro vás

  • Chytrá a mnohostranná: multifunkční časová relé s displejem OLED a volitelnou komunikací NFC či aplikací pro smartphone Chytrá a mnohostranná: multifunkční časová relé s displejem OLED a volitelnou komunikací NFC či aplikací v chytrém telefonu
  • Optimální pro instalaci v budovách až po sériovou výrobu strojů a zařízení: kompaktní časová relé v instalačním pouzdře
  • Ušetřete místo a minimalizujte náročnost instalace pomocí časových relé o velikosti 6 mm se zástrčnými můstky a systémovou kabeláží z příslušenství
  • Mnohostranné funkce a celosvětové použití multifunkčních časových relé se síťovým zdrojem s velkým rozsahem
  • Časová relé jsou součástí systému COMPLETE line

Chytrá a mnohostranná: multifunkční časová relé s displejem OLED a komunikací NFC

Multifunkční časová relé s displejem OLED a komunikací NFC  

Chytrá a mnohostranná: multifunkční časová relé MACX‑TR

S chytrými multifunkčními časovými relé MACX-TR můžete profitovat z přesného nastavení a jednoduchého ovládání. Pomocí displeje OLED a tlačítek ovládáte své časové procesy snadno a spolehlivě. 

  • Snadné ovládání přímo na zařízení díky kombinaci displeje OLED a tlačítek
  • Intuitivní nastavení času – bez výpočtu a kontroly
  • Podrobný a snadno čitelný displej díky technologii OLED
  • Časové průběhy lze zobrazovat přímo na zařízení
  • Volitelná komunikace prostřednictvím funkce NFC a aplikace v chytrém telefonu

Ideální pro sériovou výrobu a instalaci v budovách – kompaktní časová relé

Přípojka push-in u časového relé v kompaktním instalačním pouzdře  

Časové relé v kompaktním instalačním pouzdře

Kompaktní časová relé se hodí především k použití při instalaci v budovách, ale také pro sériovou výrobu strojů a zařízení.

  • Prostorově úsporná, i v mobilních a decentrálních částech zařízení, díky kompaktnímu instalačnímu provedení
  • Rychlé zapojení bez použití nástrojů díky technologii ush-in
  • Přehledná diagnóza s dobře viditelnou stavovou LED diodou

 

Úzké, přesné, jednoduché – časové relé s šířkou pouzdra 6,2 mm

Extra úzké časové relé  

Prostorově úsporná alternativa pro jednoduché časovače

Úzká časová relé jsou prostorově úsporným řešením pro jednoduché časovače. Vybírejte z variant s jedním nastavitelným časem a jednou pevně danou funkcí nebo z multifunkčních produktů se čtyřmi nastavitelnými časovými rozsahy a volitelnými funkcemi.

  • Prostorová nenáročnost díky úzké konstrukční šířce o velikosti 6,2 mm
  • Přesné a pohodlné nastavení času pomocí osvětleného rýhovaného kolečka
  • Pohodlné a volné nastavení multifunkčního časového relé pomocí DIP přepínače na boku
  • Přehledná diagnóza s dobře viditelnou stavovou LED diodou
  • Rychlá instalace použitím zástrčných můstků a systémové kabeláže

Pro všechna použití klasického časovače – multifunkční časová relé

Multifunkční časové relé  

Multifunkční časové relé pro univerzální použití

Multifunkční časové relé od společnosti Phoenix Contact nabízí volitelné rozsahy časů a volitelné funkce. Pouhá tři provedení pokrývají všechny aplikace klasického časovače.

  • Univerzální použití díky různým funkcím
  • Dva bezpotenciálové výstupy přepínačů na konstrukční šířce pouhých 22,5 mm
  • Napájecí napětí ze síťového zdroje s velkým rozsahem vstupu
  • Nastavení přesných časových rozsahů od několika milisekund až po několik dní

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu