Termosublimační tiskový systém

Termosublimační tiskový systém

Intuitivní, kompaktní, efektivní

Tisk bez velké námahy: termosublimační tiskový systém se vyznačuje rychlou instalací a snadným používáním.

Spät´ na Tiskové a popisovací systémy

Kategorie

Hledat v Termosublimační tiskový systém

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S termosublimačními tiskovými systémy potisknete označovací materiál rychle a snadno. Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 umožňuje zpracování materiálů ve formátu karet a rohoží. Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 vytváří označení ve formátu rolí a v nekonečném formátu. Pro zpracování objednávek velkých objemů je tiskárna THERMOMARK ROLLMASTER vhodná jako průmyslová tiskárna pro velkoformátové role materiálu.

V kombinaci s velkým výběrem materiálů získáte kompletní, optimálně sladěný označovací systém pro všechny aplikace.

Vaše výhody

  • Spolehlivost díky osvědčené metodě tisku a vysoké dostupnosti
  • Snadný servis díky bezúdržbovému provozu
  • Vysoká kvalita díky čitelnému typu písma, čárovým kódům a výšce písma od 1,6 mm
  • Kompaktní a robustní přístroje

Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME je jedinečnou kombinací osvědčené, spolehlivé tiskové technologie, kompletního, integrovaného označovacího softwaru a trvalého zásobování energií nezávislého na síti. THERMOMARK PRIME je přenosné, mobilní popisovací centrum. Dotyková obrazovka, zapouzdřené barvicí pásky a vyměnitelný akumulátor usnadňují obsluhu tiskárny přímo na místě.

  • Jednoduché zadání dat díky integrovanému označovacímu softwaru
  • Až sedmihodinová provozní doba díky výkonné sadě akumulátorů
  • Jednoduchá výměna materiálu a barvicí pásky za méně než deset vteřin
  • Široký program materiálu s více než 600 typy označovačů pro označení nejrůznějších aplikací
  • Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku

Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 pro kartové formáty

Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 od společnosti Phoenix Contact potiskne formáty karet pro označení svornic, vodičů a kabelů nebo přístrojů  

Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 potiskuje plastové štítky

Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 je efektivní řešení potisku plastových štítků ve formátu karet a rohoží. Snadný provoz a instalace kompaktní tiskárny. Díky plánovacímu a označovacímu softwaru PROJEKT nebo aplikaci MARKING system můžete přímo ovládat tiskárnu THERMOMARK CARD 2.0 a realizovat své zakázky. Osvědčená technologie termosublimačního tisku vám nabízí vysokou efektivitu a prakticky bezúdržbový provoz.

  • Vysoce kvalitní popisování s rychlým zpracováním
  • Jednoduchá obsluha
  • Snadná integrace do stávajících IT struktur
  • Intuitivní ovládání s pomocí softwaru PROJECT complete nebo aplikace MARKING system od společnosti Phoenix Contact
  • Bezúdržbový provoz

Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 na role a nekonečné formáty

Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 od společnosti Phoenix Contact potiskne formáty v rolích a nekonečné formáty pro označení svornic, vodičů a kabelů nebo přístrojů.  

Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 potiskne role a nekonečné formáty

Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 potiskuje etikety a smršťovací bužírky v rolích a v nekonečném formátu pro aplikace označování svornic, vodičů, kabelů a přístrojů.

  • Vysoce kvalitní popisování s rychlým zpracováním
  • Bezúdržbový provoz s osvědčenou technologií termosublimačního tisku
  • Intuitivní ovládání s pomocí softwaru PROJECT complete nebo aplikace MARKING system od společnosti Phoenix Contact
  • Pro všechny etikety a smršťovací bužírky
  • Jednoduchá koncepce obsluhy s nekomplikovaným zadáváním na dotykovém displeji
  • Konektory USB a Ethernet

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Dobré důvody pro tiskárnu THERMOMARK CARD

Seznamte se s tiskárnou THERMOMARK CARD!


Dobré důvody pro tiskárnu THERMOMARK ROLL

Seznamte se s tiskárnou THERMOMARK ROLL!


Dobré důvody pro tiskárnu THERMOMARK ROLLMASTER

Seznamte se s tiskárnou THERMOMARK ROLLMASTER!