Tepelné přístrojové jističe

Ochrana při přetížení

Ochrana při přetížení

Úzké jako ploché pojistky, opětovné zapnutí je však možné jediným pohybem ruky.

Spät´ na Přístrojový jistič

Kategorie

Hledat v Tepelné přístrojové jističe

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše tepelné přístrojové jističe poskytnou optimální ochranu vašim indukčním spotřebičům proti přetížení v systémech rozvodu proudu. Integrovaná funkce spínání přístrojových jističů umožňuje okamžitě opětovné zapnutí a minimalizuje dobu odstávky vašeho zařízení.

Vaše výhody

  • Vhodný pro všechny ploché pojistkové vložky díky normovaným zásuvkovým kontaktům
  • Zkrácení doby odstávky díky okamžitému opětovnému zapnutí po aktivaci
  • Prostorově úsporná instalace díky úzkému provedení

Funkce a provedení

Tepelný přístrojový jistič TCP  

Tepelný přístrojový jistič

Tepelné přístrojové jističe se řádně spouští přes bimetalový pásek. V případě poruchy se bimetal zahřeje a rozpojí proudový obvod.

Platí, že čím vyšší je přetížení, tím rychleji se spustí tepelný přístrojový jistič.

Přístroje lze kdykoli opět zapnout. Tepelné přístrojové jističe jsou v nabídce jako zásuvná provedení.

Oblasti použití

Tepelné jističe TCP v rozváděči  

Tepelné přístrojové jističe v rozváděči

Typickými oblastmi použití tepelných přístrojových jističů jsou senzory a aktory v zařízeních.

Sem patří mimo jiné: motory, topné články a ventilátory, přístroje s vysokým rozběhovým proudem.

Rozsahy napětí tepelných přístrojových jističů se pohybují na maximech 250 V AC nebo 65 V DC.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Ochranné přístroje - přístrojové jističe

Servis


Přístrojový jistič

Selektivní ochrana před přetížením a zkratem


Přístrojové jističe

Výukový modul na téma funkce přístrojových jističů

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť