Spät´ na přehled

Vaše výhody detailně

Jednoduše bezpečně rozpojit

Svornice s pojistkou  

Jednoduše nacvaknout

Rozpojovací svornice měřicího převodníku společnosti Phoenix Contact skýtá tyto výhody:

  • Bezpečné kontaktování a pojistka podélného oddělovače v příslušném stavu sepnutí
  • Přehlednost díky natištěným symbolům zapojení
  • Zámek sepnutí proti nechtěnému sepnutí
  • Současné ovládání dvou nebo tří spínačů pomocí spojovacího můstku

 

Spät´ na horu

Bezpečné zkratování

Svornice k zásuvnému spínacímu můstku  

Zásuvné spínací můstky

Pomocí zásuvných spínacích můstků připojíte měnič proudu obzvlášť bezpečně a komfortně.

Spínací můstky lze umístit a zajistit na obou stranách rozpojovacího místa v prostoru pro můstky.

Spät´ na horu

Automatické zkratování

1 Žádný zkrat 2 Automatický, předběžný zkrat  

Automatické zkratování

Zvláště pohodlná a bezpečná je naše nová zkratovací zástrčka. Je-li zástrčka vytažena, zajistí integrovaný spínací kov předbíhající zkrat. Připojené měřicí převodníky jsou automaticky ochráněny před zničením.

Funkce:

  1. Zasunutá zástrčka - žádný zkrat
  2. Vytažená zástrčka – automatický, předbíhající zkrat
Spät´ na horu

Flexibilní přípojka

Schéma zapojení, svornice s příslušenstvím  

Rozpojovací svornice měřicího převodníku s měničem proudu

Nejnovější generace rozpojitelných svornic měřicího převodníku se šroubovým připojením Vám přináší značné výhody:

  • Kompaktní provedení
  • Jednoduchá obsluha
  • Šest prostorů pro funkční prvek
  • Přehlednost
  • Flexibilně použitelné a obsáhlé příslušenství
  • Tvarově shodné průchozí svornice
Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
  • Vaše výhody detailně

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť