Zkušební přístroj pro svodiče

Mobilní zkušební laboratoř

Mobilní zkušební laboratoř

Udělejte preventivní kontrolu: Kompletní kontrolou Vašich zásuvných svodičů přepětí.

Spät´ na Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Kategorie

Hledat v Zkušební přístroj pro svodiče

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Informujte se včas o stavu svých zásuvných svodičů! CHECKMASTER kompletně vyzkouší svodiče přepětí společnosti Phoenix Contact a přitom otestuje všechny hlavní moduly.

Vaše výhody

  • Zvýšení dostupnosti zařízení díky preventivním kontrolám
  • Vysoký standard kvality a bezpečnosti: S funkcí aktualizace máte k dispozici vždy nejnovější stav
  • Komfortní, bezpečný a rychlý - bezchybné zadávání produktů skenerem čárových kódů
  • Vysoká bezpečnost investice díky variabilním kontrolním snímkům

Pravidelná kontrola pro bezpečnou ochranu proti přepětí

Zkušební přístroj svodičů přepětí CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: Zkušební přístroj pro různé konstrukce a obvody

Podle IEC 62305-3 musí být svodiče přepětí pravidelně kontrolovány. Navíc norma předepisuje akceptovatelné zkušební hodnoty. Tomu odpovídá způsob práce přístroje CHECKMASTER 2.

  • Všechny výsledky měření ukládá CHECKMASTER 2 do interní paměti.
  • Výstup uložených měřených hodnot je možný ihned nebo později.
  • Protokol o zkoušce obsahuje název výrobku a výsledek zkoušky s datem a časem.

K dispozici jsou různé zkušební nástavce, s nimiž je možné testovat téměř všechny zásuvné svodiče pomocí CHECKMASTER 2.

Inteligentní kontrola s přesnou diagnostikou

Scanner čárových kódů  

Jednoduchá identifikace měřeného vzorku díky scanneru čárových kódů

CHECKMASTER ověří svodiče přepětí společnosti Phoenix Contact a přitom otestuje všechny jejich specifické elektrické vlastnosti. Načítání objednacích čísel probíhá bezchybně pomocí scanneru čárových kódů.
Ověřovaný prvek se jednoduše zasune do příslušného zkušebního adaptéru. Po záznamu typu hlavice scannerem se zkouška vložením prvku do adaptéru automaticky spustí.
Alternativně je možné objednací číslo vzorku zadat po nasazení do zkušebního adaptéru prostřednictvím dotykového panelu.

Výsledek zkoušky  

  • Stav 1: v pořádku
  • Stav 2: toleranční mez dosažena
  • Stav 3: přetížený, výměna nutná

Toleranční mez dosažena - doporučená výměna

Pokud CHECKMASTER hlásí „Toleranční mez dosažena“, znamená to, že svodič byl v minulosti již vícekrát aktivován. Svodič přepětí je sice stále ještě funkční, měl by být ale vyměněn ve smyslu preventivní údržby.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť