Testovací adaptéry pro nabíjecí zásuvné systémy

Testovací adaptéry nabíjecí zásuvné systémy

Praktická testovací výbava

Testujte svoji nabíjecí infrastrukturu s našimi zkušebními adaptéry.

Spät´ na Zásuvné systémy nabíjení

Kategorie

Hledat v Testovací adaptéry pro nabíjecí zásuvné systémy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Jako doplněk k nabíjecím konektorům AC a DC poskytuje společnost Phoenix Contact testovací adaptéry, které odpovídají nabíjecím zásuvkám elektromobilu s podobnou formou podle platných norem. Tak můžete během vývoje provádět za laboratorních podmínek testy se svojí nabíjecí stanicí a simulovat autentické situace. Testovací adaptéry lze použít i pro jiné analýzy infrastruktury.
Pokud hledáte nabíjecí zásuvky elektromobilu pro montáž do elektromobilu, najdete v sekci DALŠÍ INFORMACE příslušný odkaz na společnost Phoenix Contact E-Mobility GmbH.

Vaše výhody

  • Testování nabíjecí stanice pomocí autentických simulací procesu nabíjení a procesu zablokování
  • Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech testovacích adaptérů nabíjecích konektorů automobilu od společnosti Phoenix Contact
  • Integrované zablokování během nabíjení s rozpoznáním zablokování
  • Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
  • Výroba podle ISO/TS 16949

Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu

Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu  

Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu

Jako doplněk k nabíjecím konektorům AC a DC poskytuje společnost Phoenix Contact testovací adaptéry, které odpovídají nabíjecím zásuvkám elektromobilu s podobnou formou podle platných norem. Tak můžete během vývoje provádět za laboratorních podmínek testy se svojí nabíjecí stanicí a simulovat autentické situace. Testovací adaptéry lze použít i pro jiné analýzy infrastruktury.
Pokud hledáte nabíjecí zásuvky elektromobilu pro montáž do elektromobilu, najdete v sekci DALŠÍ INFORMACE příslušný odkaz na společnost Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Pro vaše laboratorní požadavky jsou k dispozici následující varianty výkonu pro standardy nabíjení CCS typ 1 a CCS typ 2:

125 A / 850 V DC (metrický)
200 A / 850 V DC (metrický)

v kombinaci s:

20 A / 250 V AC (metrický)
20 A / 480 V AC (metrický)
32 A / 250 V AC (metrický)
32 A / 480 V AC (metrický)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť