Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Individuálně osaditelné

S CLIPSAFE získáte individuální řešení pro svůj rozváděč – rychle a od jednoho dodavatele.

Spät´ na Instalační a montážní materiál

Kategorie

Hledat v Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

U společnosti Phoenix Contact získáte s CLIPSAFE inovativní, vysoce kvalitní produktový program skládající se z neosazených pouzder a přípojných krabic z ušlechtilé oceli a polyesteru. CLIPSAFE lze v oblasti s nebezpečím výbuchu používat s příslušnými schváleními.

Program pouzder přesvědčí mnohotvárností a flexibilitou, je přesně koncipován pro použití ve shodě s vaší aplikací.

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program pouzder z ušlechtilé oceli a polyesteru jako základ pro individuální přípojné krabice
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným rozváděčům a přípojným krabicím
  • Individuální osazení se všemi produkty z produktového programu Phoenix Contact
  • Individuální osazení všemi schválenými řadovými svornicemi pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Neosazená pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení Ex a přípojné krabice

Program pouzder z ušlechtilé oceli CLIPSAFE v provedení Ex  

Program pouzder z ušlechtilé oceli CLIPSAFE v provedení Ex

  • Inovativní produktový program 140 kvalitních pouzder z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální přípojné krabice dle ATEX a IECEx
  • Pouzdra z ušlechtilé oceli AISI 316L/1.4404 a AISI 304/1.4301 pro bezpečné použití za extrémních podmínek
  • Individuální osazení všemi schválenými řadovými svornicemi pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
     

Polyesterová neosazená pouzdra v provedení Ex a přípojné krabice

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex  

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex

  • 35 robustních standardních pouzder v provedení Ex ve čtyřech provedeních jako základ pro individuální přípojné krabice v provedení Ex pro ATEX a IECEx
  • Individuální osazení všemi schválenými řadovými svornicemi pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
     

Polyesterová neosazená pouzdra a přípojné krabice

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE  

Program polyesterových pouzder CLIPSAFE

  • 46 robustních standardních pouzder ve třech provedeních jako základ pro individuální rozváděče a přípojné krabice
  • Individuální osazení se všemi produkty z produktového programu Phoenix Contact
     

Poptávka přípojných krabic a zpracovaných neosazených pouzder

Pro vyžádání individuálního řešení přípojné krabice a pouzdra využijte prosím poptávkový formulář v příslušné kategorii. Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

 
Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Neosazená pouzdra

Vyberte z rozsáhlého produktového programu vhodné pouzdro pro vaši aplikaci. Individuální rozměry a povrchové úpravy jsou možné na objednávku. Dodávky pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu probíhají s příslušným schválením komponentem dle ATEX a IECEx.

Neosazené pouzdro zpracované podle požadavkům zákazníka

Podle vašeho přání osadíme pouzdro závity, otvory a pravoúhlými výřezy. Jsou zohledněny standardy pro provedení Ex dle ATEX a IECEx. Dodávka probíhá s příslušným schválením pro komponenty.

Přípojné krabice osazené podle údajů zákazníka

Neosazená pouzdra CLIPSAFE získáte na přání hotově osazené svorkovnicemi a kabelovými šroubeními. Pro použití v oblastech ohrožených výbuchem jsou dodávány přípojné krabice s příslušným přístrojovým schválením podle ATEX a IECEx.

Kabelová šroubení

Kabelová šroubení pro každou aplikaci  

Kabelová šroubení pro každou aplikaci

Kabelová šroubení od společnosti Phoenix Contact jsou spolehlivá a bezpečná. Máte na výběr mezi standardními kabelovými šroubeními z plastu nebo kovu.

Šroubení lze také dodat v provedení odolném vůči rušení (elektromagnetická kompatibilita) a pro oblast s nebezpečím výbuchu. Při extrémním zatížení zvolte provedení s ochranou proti ohybu a třmeny s odlehčením tahu.

Jednoduché a bezchybné projektování

CLIP PROJECT Planning – pohodlné projektování  

Projektování svorkovnice s programem CLIP PROJECT

CLIP PROJECT spojuje osvědčený plánovací software pro projektování svorkovnic s výkonným označovacím nástrojem. Software vytváří komplexní projektovou dokumentaci a je schopen komunikovat se všemi běžnými programy CAE. CLIP PROJECT podporuje výstupní přístroje a označovací materiály pro označení svornic, vodičů, přístrojů a zařízení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť