Řadové svornice pro oblast s nebezpečím výbuchu

Řadové svornice pro oblast s nebezpečím výbuchu

Schválení pro standardní oblast s nebezpečím výbuchu

Pro každou aplikaci v oblasti s nebezpečím výbuchu správné řešení.

Hledat v Řadové svornice pro oblast s nebezpečím výbuchu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Společnost Phoenix Contact nabízí pro technologii procesů rozsáhlý program spojovací techniky schválené pro oblasti s nebezpečím výbuchu. Na základě kvalitních kontaktních a izolačních materiálů se řadové svornice hodí především také pro použití v drsném průmyslovém prostředí s hrozícím výbuchem. Svornice schválené pro oblast s hrozícím výbuchem jsou standardní řadové svornice. Vedle obvyklých schválení disponují v souladu s normou IEC/EN 60079-7 certifikátem IECEX a ATEX jednoho ze zkušebních institutů autorizovaných ES.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program standardních řadových svornic pro všechny techniky připojení se schválením pro oblasti s nebezpečím výbuchu
  • Bezpečné použití díky kvalitním kontaktním materiálům
  • Prostorově úsporná řešení díky kompaktním pojistkovým a rozpojovacím svornicím

Řadové svornice pro krytí Zvýšená bezpečnost „e“ v zóně Ex 1 a 2, příp. 21 a 22

Řadové svornice pro krytí Zvýšená bezpečnost e  

Řadové svornice pro krytí Zvýšená bezpečnost „e“

Řadové svornice splňují s ohledem na pokyny pro montáž požadavky pro krytí Zvýšená bezpečnost „e“. Tím jsou řadové svornice schváleny pro montáž do zóny 2 a především zóny 1, tedy ve vlastní oblasti s nebezpečím výbuchu. Ovšem pouze za předpokladu, že svornice jsou řádně umístěny v připojovacích skříních. Ty musí rovněž disponovat schválením pro druh ochrany před výbuchem „e“ a odpovídat minimálně krytí IP54.

Detailní informace k řadovým svornicím pro oblasti Ex e a Ex i lze nalézt v oblasti Download příslušné schválené řadové svornice.

Řadové svornice pro krytí Jiskrová bezpečnost „i“ v zóně Ex 0, 1 a 2, příp. 20, 21 a 22

Řadové svornice pro krytí Jiskrová bezpečnost „i“  

Řadové svornice pro krytí Jiskrová bezpečnost „i“

V aplikacích s druhem ochrany před výbuchem Jiskrová bezpečnost „i“ není u řadových svornic potřebné žádné speciální schválení. Kromě svornic schválených s označením Ex e lze používat také jiné standardní svornice při dodržení normy IEC/EN 60079-11.

Řadové svornice pro krytí Ex nA / Ex ec v zóně Ex 2, příp. 22

Jiskrová bezpečnost Ex nA  

Řadové svornice pro krytí „nA / ec“

Rozsáhlý produktový program rozpojovacích a pojistkových svornic nabízí velké množství řešení pro oblasti s hrozícím výbuchem. Kombinací pojistkové páky, průchodu a patky PE propojíte stíněné signální obvody např. pouze s jednou vícepatrovou pojistkovou svornicí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť