Řadové svornice pro ochrannou a řídicí techniku

Řadové svornice pro ochrannou a řídicí techniku

Inovativní a přesné

CLIPLINE complete je systémová stavebnice pro specifické požadavky ochranné a řídicí techniky.

Spät´ na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Řadové svornice pro ochrannou a řídicí techniku

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Od etablované rozpojovací svornice měřicího převodníku až po zkušební zásuvný systém FAME nabízí společnost Phoenix Contact pro každou aplikaci optimální řešení. Individuálně použitelné, jednotné systémové příslušenství a volný výběr techniky připojení dělají ze systému CLIPLINE complete funkční systémovou stavebnici pro stavebnici ochranné a řídicí techniky.

Vaše výhody

  • Flexibilní pro použití díky rozsáhlému produktovému programu pro výrobu a distribuci energie
  • Přehledně a bezpečně díky jednoznačně rozpoznatelným stavům spínání a velkoplošným možnostem popisu
  • Kompatibilní se systémem CLIPLINE complete

Systémová stavebnice – pro všechny požadavky optimální řešení

Od etablované rozpojovací svornice měřicího převodníku až po zkušební zástrčný systém FAME nabízí společnost Phoenix Contact pro každou aplikaci optimální řešení. 

CLIPLINE complete je vaše systémová stavebnice pro energetiku:

  • Individuálně použitelné, jednotné systémové příslušenství CLIPLINE complete
  • Volný výběr techniky připojení a typu montáže
  • Jednoduchá konstrukce pomocí projektovacího softwaru CLIP PROJECT

Porovnání zkušebních zásuvných systémů a rozpojovacích svornice měřicího převodníku

Systémová stavebniceFunkce
Systémová stavebnice – pro všechny požadavky optimální řešení

FAME 3

Zkušební zásuvný systém sestává z:

  • Zkušební zásuvná lišta
  • Zkušební zástrčka
  • Servisní konektor
     

Zkouška s automaticky předbíhajícím zkratem. Sestaveno jako paralelní sled spínání v jednotlivých blocích. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zásuvnými můstky ve zkušební zásuvné liště.

Technika připojení: šroubové připojení pro kruhovou a vidlicovou koncovku vodiče

FAME 2

Zkušební zásuvný systém sestává z:

  • Zkušební zásuvná lišta
  • Zkušební zástrčka

Zkouška s automaticky předbíhajícím zkratem. Sestaveno jako programovatelný nucený sled spínání v jednom bloku. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zásuvnými můstky ve zkušební zástrčce.

Technika připojení: přípojka push-in a šroubové připojení

FAME 1

Zkušební zásuvný systém sestává z:

  • Zkušební zásuvná lišta
  • Zkušební zástrčka
  • Provozní zástrčka

Zkouška s automaticky předbíhajícím zkratem. Sestaveno jako paralelní sled spínání v jednotlivých blocích. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zásuvnými můstky ve zkušební zásuvné liště.

Technika připojení: šroubové připojení

ME – rozpojovací svornice měřicího převodníku

Systém sestává z:

  • Individuálně připojitelné jednotlivé svornice v souladu s aplikací.

Zkrat se vytváří manuálně – spínacími nebo zástrčnými můstky. Zkouška jako sériový sled spínání pro každý měnič.

Technika připojení: přípojka push-in, šroubové připojení, pružinové připojení, šroubové připojení pro kruhovou a vidlicovou koncovku vodiče, možnosti zásuvného připojení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť