Řadové svornice pro procesní techniku

Řadové svornice pro procesní techniku

Inovativní a přesné

Inovativní řadové svornice pro specifické požadavky v procesní technice.

Spät´ na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Řadové svornice pro procesní techniku

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

V technologii procesů je kvalita elektronických kontaktních bodů podstatným kritériem spolehlivosti celého zařízení. Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý program řadových svornic schválených pro oblasti s nebezpečím výbuchu. Pro ranžírování a rozvod signálů jsou k dostání inovativní a kompaktní ranžírové svornice a svornice rozvodky potenciálu.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý program standardních řadových svornic se schválením pro oblasti s nebezpečím výbuchu
  • Kompaktní funkční a pojistkové svornice pro propojení signálu
  • Prostorově úsporné propojení signálu s inovativními ranžírovými svornicemi a ranžírovými poli

Řadové svornice pro aplikace v oblasti s nebezpečím výbuchu

Řadové svornice pro oblast s nebezpečím výbuchu  

Řadové svornice pro oblast s nebezpečím výbuchu

Produktový program řadových svornic schválených pro oblast s nebezpečím výbuchu pro všechny techniky připojení zahrnuje průchozí svornice, svornice ochranného vodiče, vícevodičové, vícepatrové svornice a svornice pro velký proud do 240 mm2. Oddělovací a pojistkové svornice nabízí četná, prostorově úsporná řešení pro propojení signálu v oblasti s nebezpečím výbuchu.

Nožové rozpojitelné svornice, kompaktní a funkční

Nožové rozpojitelné svornice s šířkou 3,5 mm  

Nožové rozpojitelné svornice s šířkou 3,5 mm

S prostorově úspornými nožovými rozpojitelnými svornicemi realizujete u řadových svornic dosud nedosaženou hustotu signálů. U propojení řídicí jednotky je tak možné uspořit až 30 procent místa v rozváděči.

Ranžírové svornice, kompaktní a prostorově úsporné

Ranžírová svornice PTRV  

Ranžírová svornice PTRV

Kompaktní ranžírové svornice PTRV slouží přehlednému ranžírování signálů v prostředí automatizace. Propojení velkého počtu vodičů je usnadněno pomocí individuálně barevně odlišitelných pater. Společně s čelním propojením tak vyloučíte chyby při zapojování. Modré ranžírové svornice jsou k dostání pro použití v bezpečnostních integrovaných obvodech v provedení Ex i do 60 V. Rozdělovače potenciálu se stejnými obrysy a rozsáhlý sortiment příslušenství doplňují produktovou nabídku.

Ranžírová pole, s přesným počtem pólů a konstrukce v souladu s aplikací

Ranžírová pole PTMC  

Ranžírová pole PTMC

Ranžírová pole PTMC nabízejí díky kompaktní konstrukci nejvyšší hustotu signálu při ranžírování v automatizačním prostředí. Modulární konstrukce s přesným počtem pólů s barevně provedenými prvky matice zaručuje prostorově úsporné, přehledné a bezchybné propojení. Modrá ranžírová pole jsou k dostání pro použití v bezpečnostních integrovaných obvodech v provedení Ex i do 60 V.

Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Přípojné krabice a neosazená pouzdra CLIPSAFE  

Přípojné krabice a neosazená pouzdra CLIPSAFE

U společnosti Phoenix Contact získáte s CLIPSAFE inovativní, vysoce kvalitní produktový program skládající se z neosazených pouzder a přípojných krabic z ušlechtilé oceli a polyesteru. CLIPSAFE lze v oblasti s nebezpečím výbuchu používat s příslušnými schváleními.

Program pouzder přesvědčí mnohotvárností a flexibilitou, je přesně koncipován pro použití ve shodě s vaší aplikací.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť