Spät´ na přehled

Nosné lišty

Nosné lišty / přípojnice ochranného vodiče, výňatek z norem IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Typ Phoenix ContactProfil lištyMateriál

Zkratová odolnost
= E měděný vodič

[mm2]*

Krátkodobý výdržný proud
1 s

[kA]

Maximálně přípustný tepelný
jmenovitý proud u funkce PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 15 x 5,5Ocel101,2* *
NS 15 PERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 15 x 5,5Ocel101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMMontážní lišta, rozměry dle EN 60715 – 15 x 5,5Hliník161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMLišta G, dle EN 60715 – G 32Ocel354,2* *
NS 32 PERF 2000MMLišta G, dle EN 60715 – G 32Ocel354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMLišta G, rozměry dle EN 60715 – G 32Měď12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMLišta G, podobně dle EN 60715 – G 32Měď15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Měď506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Hliník354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 35 x 15Ocel506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Měď9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Hliník708,4192
Typ Phoenix ContactProfil lištyMateriál

Zkratová odolnost
= E měděný vodič

[mm2]*

Krátkodobý výdržný proud
1 s

[kA]

Maximálně přípustný tepelný
jmenovitý proud u funkce PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 15 x 5,5Ocel101,2* *
NS 15 PERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 15 x 5,5Ocel101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMMontážní lišta, rozměry dle EN 60715 – 15 x 5,5Hliník161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMLišta G, dle EN 60715 – G 32Ocel354,2* *
NS 32 PERF 2000MMLišta G, dle EN 60715 – G 32Ocel354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMLišta G, rozměry dle EN 60715 – G 32Měď12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMLišta G, podobně dle EN 60715 – G 32Měď15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Ocel161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Měď506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 7,5Hliník354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMMontážní lišta, dle EN 60715 – 35 x 15Ocel506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Ocel253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Měď9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMMontážní lišta, podobně dle EN 60715 – 35 x 15Hliník708,4192

* Průřezy vypočítané podle IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Přípojnice ochranného vodiče z oceli nejsou přípustné pro funkci PEN.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť