Technologické komponenty

Technologické komponenty od společnosti Phoenix Contact

Technologie na míru

Vytvořte s námi jedinečná řešení automatizace na základě osvědčených standardních řešení a jaderné technologie.

Spät´ na Software

Kategorie

Hledat v Technologické komponenty

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S technologickými komponenty od společnosti Phoenix Contact vyvíjíte svá vlastní řešení řídicí jednotky. Podporujeme vás s vedoucí softwarovou technologií v oblastech IEC 61131 Control, Safety podle IEC 61508 a PROFINET – použitelnou i v kombinaci se systémem automatizace.

Vaše výhody

  • Flexibilní vytvoření vlastních řešení automatizace díky výkonným technologickým komponentům
  • Rychlá integrace do vašeho systému automatizace díky technologickým komponentům, které jsou ihned k dispozici
  • Kompetentní podpora díky více než 30leté zkušenosti ve vývoji vedoucích automatizačních technologií
  • Přizpůsobený systém automatizace díky otevřeným hardwarovým a softwarovým technologickým komponentům od jednoho dodavatele

Technologické komponenty pro průmyslovou technologii ovládacího řízení

Modulární softwarová platforma  

Modulární softwarová platforma

Naše technologické komponenty umožňují flexibilní realizaci vašeho řešení automatizace. Za tímto účelem jsme vyvinuli škálovatelnou softwarovou platformu. Tržní standardy a nové technologie jsou v této platformě již realizovány.

Otevřená softwarová architektura s definovanými rozhraními dovoluje rychlé a hospodárné přizpůsobení softwaru vašim speciálním požadavkům. Technologické komponenty runtime jsou ihned k dispozici pro velký počet CPU a operačních systémů. V případě potřeby probíhá rychlé přizpůsobení na individuální platformě přístrojů. Spektrum aplikací zahrnuje téměř všechny průmyslové obory.

Technologické komponenty IEC 61131-Control

Technologické komponenty IEC 61131-Control  

Programovací systémy a runtime systémy vhodné pro vaši aplikaci

Technologické komponenty IEC 61131-Control mají vedoucí postavení po celém světě – od jednoduché parametrizace pro malé řídicí jednotky nebo pohony až po volně programovatelnou řídicí jednotku pro konstrukci strojů a zařízení. Denně dokazují naše programovací systémy a runtime systémy v nesčetných automatizačních systémech svoji kvalitu a spolehlivost.

Technologické komponenty IEC 61508-Safety

Technologické komponenty IEC 61508-Safety  

Certifikovaný software pro bezpečnostní techniku

Technologické komponenty IEC 61508-Safety pro funkční bezpečnost se úspěšně používají po celém světě ve více než 50000 certifikovaných systémech. Naše bezpečné programovací systémy a runtime systémy pokrývají celou šíři bezpečnostně relevantních aplikací v souladu se SIL2 a SIL3, od malých bezpečnostních řídicích jednotek s pouze několika bezpečnými vstupy/výstupy až po komplexní, bezpečnostně relevantní zařízení.

Technologické komponenty PROFINET

Technologické komponenty PROFINET  

Jednoduchá implementace vašich rozhraní PROFINET

Technologické komponenty PROFINET se úspěšně používají v produktech společnosti Phoenix Contact a disponují potřebnou certifikací. Samostatně vytvořená technologie PROFINET sahá od síťové konfigurace přes komunikační zásobníky až po vysoce integrované single čip rozhraní TPS-1. V praxi osvědčená technologie umožňuje jednoduchý vývoj řadičů PROFINET, devices PROFINET a kombinace řadičů/devices PROFINET.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť