Tabletové PC

Přenosné a flexibilní

Přenosné a flexibilní

Využijte svůj IPC přímo v zařízení a zůstaňte přesto síťově připojení - zcela bez kabelu.

Spät´ na Průmyslové počítače

Kategorie

  • Seznam produktů Tablet PC
    Tablety PC

    Mobilní IPC v plochém a robustním pouzdru tabletu. Díky rádiové komunikaci optimální pro flexibilní nasazení ve velkých zařízeních.

Hledat v Tabletové PC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Profitujte z výhod moderních sítí a pracujte s Vaším přenosným průmyslovým PC přímo na místě. Robustní tabletové PC společnosti Phoenix Contact jsou vhodná řešení k profesionální realizaci mobilních pracovních kroků a procesů v a mimo tovární halu.

Vaše výhody

  • Vysoký výkon procesoru a grafické karty díky použití procesorů Intel® Core™ i5 4. generace nebo aktuálních procesorů Intel® Celeron®
  • Velkoplošná vizualizace procesu díky 13,3" displeji ve full-HD s antireflexním čelním sklem
  • Uživatelský příjemná manipulace díky odpovídajícímu a praktickému průmyslovému designu
  • Kompletní ochrana proti prachu a stříkající vodě pouzdrem IP53 s čelem IP65
  • Bezkabelové propojení: Komunikace přes WLAN, Bluetooth nebo UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť