Systémová kabeláž pro oddělovací zesilovač

Připojení signálu – rychle a bezchybně

Připojení signálu – rychle a bezchybně

Spojte velké množství signálů z pole s vaším systémem automatizace – zcela jednoduše pomocí systémové kabeláže prostřednictvím Plug & Play.

Spät´ na Oddělovací zesilovač

Kategorie

Hledat v Systémová kabeláž pro oddělovací zesilovač

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Termination Carrier od společnosti Phoenix Contact nabízí obecné systémové řešení od úrovně rozhraní až po úroveň řízení procesu. Z naší široké nabídky standardních přístrojů na nosnou lištu až po úpravu signálu vyberte vhodnou funkci pro vaši aplikaci a osaďte jí svůj Termination Carrier.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
  • Vysoká dostupnost zařízení díky robustnímu pouzdru a mechanicky oddělené desce plošných spojů Termination
  • Zjednodušená dokumentace a uvedení do provozu díky konceptu Termination Carrier se snadnou údržbou
  • Optimální přizpůsobení různým systémům ovládání díky flexibilnímu konceptu pouzdra

MACX Analog – univerzální oddělovací zesilovače s bezpečností

Termination Carrier pro MACX Analog  

Termination Carrier pro MACX Analog

Oddělovací zesilovače pro proudové obvody Ex i a aplikace SIL.

  • Konstrukční šířka pouhých 12,5 mm (1- a 2kanálový)
  • Bezpečné galvanické 3cestné oddělení
  • Přesný přenos signálu při minimálním příjmu proudu
  • Napájení a diagnostika flexibilně a snadno s konektorem sběrnice na nosnou lištu
  • Zásuvné připojovací svorky zabezpečené proti přepólování s integrovanými zkušebními zásuvkami
  • Jednoduchá konfigurace pomocí DIP přepínače nebo softwaru FDT/DTM

MINI Analog – vysoce kompaktní oddělovací zesilovače

Termination Carrier pro MINI Analog  

Termination Carrier pro MINI Analog

Zaznamenávat teploty, oddělovat signály, měnit a filtrovat - na konstrukční šířce pouhých 6,2 mm.

  • Až 65% úspora prostoru oproti běžným oddělovacím zesilovačům
  • Vysoká energetická účinnost a životnost díky malému příkonu
  • Jednoduchá konfigurace s DIP přepínačem
  • Flexibilní a snadné napájení s konektorem sběrnice na nosnou lištu

 

PSR – spojovací relé SIL pro procesní automatizaci

Termination Carrier pro spojovací relé PSR  

Termination Carrier pro spojovací relé PSR

Spojovací relé PSR-SIL jsou k dostání jak pro ESD tak pro aplikace F&G.

  • Přizpůsobeno řídicím systémům v procesním průmyslu
  • Vhodné pro aplikace do SIL 3
  • Konstrukční šířka pouhých 17 mm
  • Jednoduchá diagnostika a vysoká dostupnost díky nuceně vedeným kontaktům a Line Load Detection
  • Vysoká životnost díky filtrování zkušebních impulzů
  • Integrovaná, vyměnitelná standardní pojistka
  • Zásuvné připojovací svorky zabezpečené proti přepólování

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť