Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Průmyslové propojení

Efektivní propojení

Propojte komponenty svého automatizačního systému rychle, přehledně a bezchybně.

Spät´ na Produkty

Kategorie

Hledat v Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Stroje a zařízení jsou v současné době stále komplexnější. To má za následek, že se i náklady na propojení jednotlivých komponent automatizačního systému stále zvyšují. Produktový program od společnosti Phoenix Contact nabízí kompaktní řešení, které umožňuje jednoduché plánování, montáž a uvedení do provozu. Ušetříte tím čas a značně snížíte i své náklady.

Vaše výhody

  • Flexibilní přípojky: Šroubová, pružinová technika připojení a připojení push-in
  • Snadná montáž díky zásuvným komponentám
  • Rychle a bezchybně díky osazeným systémovým kabelům
  • Všestranné díky univerzálně použitelným komponentám

Program výrobků

Produktový program Systémová kabeláž  

Přehled komponent

Nároky na vaši aplikaci rozhodují o tom, které komponenty z produktového programu budou použity.

U systémové kabeláže specifické pro řídicí jednotku se jedná o moderní koncept propojení, u kterého jsou čelní adaptér, systémový kabel i moduly navzájem přizpůsobeny.

Naproti tomu jsou univerzální moduly nezávislé na řídicí jednotce, jsou-li do rozvaděče integrovány automatizační komponenty s mnohopólovými konektory. Charakteristické pro tyto konstrukční skupiny je spojení 1:1. Moduly umožňují uspořádané připojení signálů pole technikou šroubového, pružinového připojení nebo připojení push-in.

Pro rozvod řídicího a provozního napětí můžete použít rozvaděče potenciálu, které jsou k dispozici v mnoha provedeních. Díky rozdílnému počtu úrovní potenciálu a připojovacím svorkám je možné flexibilní používání.

Univerzální kabely spojují rychle a bezchybně úroveň řízení a signálu.

Individuální nároky na aplikaci je možné realizovat produkty dle zadání zákazníka.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Servis