Spät´ na přehled

Propojení se systémem

Připojení periferie jednotlivými vodiči stojí mnoho času. Navíc nelze vyloučit chyby a jejich zdlouhavé hledání. Pro znázornění jsme Vám připravili srovnání konvenčního propojení s jednotlivými vodiči se systémovou kabeláží.

Propojení dílčími žílami

Konvenční kabeláž s dílčími žílami  

Konvenční kabeláž s dílčími žílami

Konvenční propojení dílčími žílami je koncipováno komplexně:
Ke každému perifernímu modulu se připojuje množství jednotlivých drátů.

To má za následek:

  • Každé připojení dílčí žíly je možným zdrojem chyby.
  • Svazky kabelů jsou nepřehledné.
  • Vyhledání chyby je obtížné.

Propojení se systémovými komponentami

Systémová kabeláž VARIOFACE  

Systémová kabeláž VARIOFACE

Ve srovnání s propojením jednotlivých drátů činí úspora času u systémové kabeláže VARIOFACE společnosti Phoenix Contact 90% i více.

To má za následek:

  • Systémová kabeláž je bezpečná, rychlá a bezchybná.

Navíc:

  • Systémová kabeláž společnosti Phoenix Contact je profesionálně vybavená.
    • Čelní adaptéry se zapouzdřenými systémovými kabely
    • Kompaktní moduly rozhraní nejnovější generace

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky