Spät´ na přehled

Konstrukční řady pro každou aplikaci

PLC-Interface je rozhraní mezi automatizačním přístrojem a periferií zařízení. U různých konstrukčních řad PLC máte na výběr mezi relé nebo elektronickými relé s vysokým spínacím výkonem s funkcemi nebo průchozími funkcemi.

Univerzální konstrukční řada PLC

Univerzální konstrukční řada rozhraní PLC

Univerzální konstrukční řadu PLC lze použít jako vstupní nebo výstupní rozhraní

Univerzální konstrukční řadu můžete použít jako vstupní nebo výstupní rozhraní.

  • Univerzální konstrukční řada PLC se skládá ze svornicové základny se zásuvným miniaturním relé (kontakt přepínače) nebo zásuvným elektronickým relé.
  • Senzory/aktory se připojují řadovými svornicemi.
Spät´ na horu

Konstrukční řada aktorů PLC

Konstrukční řada aktorů s rozhraním PLC

Konstrukční řada PLC: Rozhraní mezi PLC a aktory

U aplikací jako rozhraní mezi PLC a aktory je většinou potřebná pouze jedna funkce spínacího kontaktu. Například u motorů, stykačů nebo magnetických ventilů.

  • V těchto případech použijte výstupní rozhraní PLC…ACT.
  • Všechny přípojky aktorů, včetně zpětného výkonového vodiče, jsou připojeny přímo.
  • Tím odpadají dodatečné vývodní svorky. To šetří čas, místo a náklady.
Spät´ na horu

Konstrukční řada senzorů PLC

Konstrukční řada senzorů s rozhraním PLC

Konstrukční řada senzorů PLC: Rozhraní mezi PLC a senzory

U aplikací jako rozhraní mezi PLC a senzory je zpravidla potřebná pouze jedna funkce spínacího kontaktu. Jako například u kontaktních spínačů, koncových spínačů nebo pomocných kontaktů.

  • K tomuto účelu se používá vstupní rozhraní PLC…SEN.
  • Všechny přípojky senzorů se připojují přímo, včetně napájecího napětí pro senzory / spínače.
  • Tím odpadají dodatečné řadové svornice. To šetří čas, místo a náklady.  
Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Servis