Spät´ na přehled

Včetně předjištění

Hledáte přepěťovou ochranu a předjištění svodiče v jednom přístroji? - Dodáme Vám kombinované řešení.

Kombinace pro nosné lišty 60 mm

VAL-CP-MOSO společnosti Phoenix Contact s předjištěním a montážní paticí  

Přepěťová ochrana s předjištěním pro systémy nosných lišt 60 mm

VAL-CP-MOSO jsou univerzální svodiče přepětí s vysokou zkratovou odolností. Svodiče můžete instalovat do všech běžných systémů nosných lišt 60 mm.

  • Maximální bezpečnost při minimální náročnosti instalace. To umožňuje kombinace koordinovaných předjištění svodičů na jedné úzké montážní patici o síle pouhých 54 mm.
  • Jednoduše nacvaknout, připojit vyrovnání potenciálů a hotovo. Ukazatel stavu a dálkové hlášení poskytují kdykoliv a kdekoliv informaci o účinnosti přepěťové ochrany.

 

Kombinace na nosnou lištu

VAL-CP-MCB společnosti Phoenix Contact přepěťová ochrana s koordinovaným předjištěním  

Přepěťová ochrana s koordinovaným předjištěním

Pouze v jednom přístroji: VAL-CP-MCB kombinuje svodič přepětí typu 2 s koordinovaným předjištěním svodiče.

  • Pro Vás to znamená: Dvojnásobná bezpečnost při minimální náročnosti instalace.
  • Snadné projektování, nezávisle na prostředí instalace.
  • Ukazatel stavu a dálkové hlášení poskytují kdykoliv a kdekoliv informaci o účinnosti přepěťové ochrany.
  • Pro 5vodičové, 4vodičové nebo 3vodičové systémy jsou k dispozici prostorově úsporná řešení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť