Spät´ na přehled

Svodič blesku Typ 1 – pro každý hlavní rozvod

Typické místo pro použití svodiče blesku Typ 1 je hlavní rozvod. V ochranných přístrojích se používají výkonné konstrukční prvky, zejména jiskřiště.

Ochrana kompletního paketu

Svodič blesku Typ 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS pro použití ve všech třídách ochrany před bleskem

FLASHTRAB SEC PLUS jsou svodiče blesku Typ 1 s jiskřišti bez následného síťového proudu. Výkonné varianty této produktové řady jsou pro sítě 440/690V AC a tím ideální pro použití ve větrné energetice nebo průmyslových zařízeních. I pro sítě 230/400V AC je k dispozici kompletní produktový program svodičů blesku Typ 1 pro 5-, 4- a 3vodičové systémy.

  • Instalačním místem je hlavní nebo průmyslový rozvod v budovách s vnější ochranou před bleskem nebo napájením vzdušným přívodem, i přímo před čítačem.
  • Přístroje lze aplikovat mezinárodně díky jejich vysokému jmenovitému napětí.
  • Vysoký zkratový výkon a jiskřiště bez následného síťového proudu umožňují použití v nízkonapěťových zařízeních s vysokými zkratovými proudy.
  • FLASHTRAB SEC PLUS splňuje díky své vysoké vybíjecí schopnosti požadavky pro použití ve všech třídách ochrany před bleskem.
  • Použitelné bez předjištění až do jmenovitého proudu hlavního jištění 315A.

Propojení a popis

Otočný svodič Typ 1 FLT-SEC-P-T1  

Otočné svodiče o 180°

FLASHTRAB SEC PLUS je konstruován symetricky. Díky tomu jsou základní prvky a konektory otočné o 180°.

To pro vás znamená:

  • Instalace je obzvláště snadná.
  • Přípojky leží vždy na správné straně, bez ohledu na to, zda přívodní vedení vede shora nebo zdola.
  • Délky vodičů jsou minimální.
  • Velkorysé popisovací pole lze kdykoliv přečíst.

Dvojité svorky každého kanálu umožňují průchozí kabeláž ve tvaru V.

Zasuňte a vytáhněte

Jednoduché zasunutí a vysunutí ochranných konektorů  

FLASHTRAB SEC PLUS: prostě zasuňte a vytáhněte

Velká výhoda FLASHTRAB SEC PLUS: Všechny svodiče jsou průchodně zásuvné, včetně jiskřiště N-PE.

  • Jednoduše vytáhněte konektor pro měření izolačního stavu. Odpadá složité připojování a odpojování svorek.
  • Při nečekaném přetížení jednotlivých ochranných konektorů, např. důsledkem extrémně energetického výboje blesku, můžete poškozený konektor rychle a levně vyměnit.
  • Periodické revize svodičů přepětí vyřídíte rychle a snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.

Komfortní dohled

Ukazatel stavu a dálkové hlášení svodiče blesku Typ 1  

Ukazatel stavu přímo na ochranném konektoru

Provozní stav všech ochranných cest FLASHTRAB SEC PLUS je pod dohledem.

V případě chyby se tepelně odpojí konektory L-N. Dobře viditelná signalizace proběhne přímo na modulu bez spotřeby energie.

Současně dohled sepne bezpotenciálový kontakt přepínače. Díky tomu je možné realizovat servisně komfortní dálkové hlášení.

Pro vás to znamená: Nechejte si zobrazovat stav svodičů tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Servis

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Výukový modul na téma přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť