Přepěťová ochrana pro informační techniku

Přepěťová ochrana pro informační techniku

Vysokorychlostní ochrana

Zajistěte se: rychlé signály vyžadují především jedno: velmi rychle reagující ochranu.

Spät´ na Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Kategorie

Hledat v Přepěťová ochrana pro informační techniku

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Signálová rozhraní jsou obzvláště citlivá vůči přepětím. Použijte proto naši přepěťovou ochranu s výkonnými a rychle reagujícími moduly. Správně vybráno znamená: nízký útlum při současně velké šířce přenosového pásma.

Vaše výhody

  • Dodržování všech norem – pro přepěťovou ochranu i pro vysokorychlostní sítě
  • Ochrana pro všechny běžné aplikace a signály díky kompletnímu produktovému portfoliu
  • Mnohostranné použití díky provedení a technikám připojení dle specifikace aplikace
  • Jednoduchá zkouška díky zásuvným svodičům

DATATRAB DT – univerzální ochrana informační techniky

DATATRAB DT od společnosti Phoenix Contact: ochrana pro mnoho IT aplikací  

Produktová řada DATATRAB

Produktová řada DATATRAB DT společnosti Phoenix Contact nabízí ochranu pro mnoho aplikací:

  • Vysokorychlostní sítě do 10gigabitového Ethernetu
  • Sítě s rozhraním RS-485
  • Analogová a digitální rozhraní pro telekomunikace, včetně DSL

Všechny svodiče přepětí získáte v souladu se systémem s vhodnou technikou připojení.

Varianta DT-LAN-CAT6+ zvládá různé datové protokoly při maximálních přenosových rychlostech: Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring i DS1.

DATATRAB můžete dle volby použít jako adaptér nebo jako modul na nosnou lištu.

Typické oblasti použití

Přepěťová ochrana pro IT od společnosti Phoenix Contact  

Použití DATATRAB

Ochranné přístroje pro informační techniku se dělí na dvě oblasti:

  • Datová rozhraní
  • Telekomunikační aplikace

Datová technika pracuje s velmi nízkými napětími a vysokými přenosovými rychlostmi. Telekomunikační systémy naproti tomu využívají na základě kabelové infrastruktury nižší přenosové rychlosti ve spojení s vyššími napětími.

TERMITRAB complete pro telekomunikační rozhraní

Dva úzké svodiče přepětí pro telekomunikační aplikace s přípojkou push-in a šroubovým připojením  

TERMITRAB complete pro aplikace VDSL

Na konstrukční šířce pouhých 6 mm nabízí TERMITRAB complete s TTC‑6‑1x2‑TELE… úzkou a spolehlivou ochranu pro telekomunikační rozhraní. Ochranný obvod je optimalizován pro aplikace VDSL. I při vysokých přenosových rychlostech až 250 MBit/s chrání kompaktní přepěťová ochrana bezpečně před tranzienty, aniž by byl ovlivněn užitečný signál.

Ochranné přístroje pro telekomunikační rozhraní jsou k dispozici jak s technikou push-in, tak s technikou šroubového připojení.

PLUGTRAB PT-IQ pro datová rozhraní

PLUGTRAB PT-IQ také pro datová rozhraní  

Inteligentní přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ

Inteligentní přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ nyní chrání i datová vedení před přepětím. Ochranné zapojení je speciálně přizpůsobeno vysokofrekvenčním aplikacím. Všechny konstrukční díly ochranného zapojení omezující napětí jsou neustále kontrolovány.

Vaše výhoda: jsou rozpoznána a hlášena již počáteční poškození v důsledku častého přepětí. Díky vícestupňovému ukazateli stavu kdykoli rozpoznáte stav svodičů:

  • Červená = požadována výměna
  • Žlutá = doporučena výměna
  • Zelená = svodič v pořádku

Přes řadič lze realizovat souhrnné dálkové hlášení přes všechny připojené ochranné přístroje. Můžete si vybrat mezi tradičním šroubovým připojením a pohodlnou technologií připojení push-in.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro informační techniku