Odizolovací automaty a automaty pro lisování koncovek

Odizolovací automat pro lisování koncovek

Dvě funkce – jeden přístroj

Odizolujte a lisujte vodiče pouze v jednom pracovním kroku. Změna na jiné průřezy je jednoduchá a rychlá.

Spät´ na Automaty

Kategorie

Hledat v Odizolovací automaty a automaty pro lisování koncovek

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Mobilní nebo trvalý – odizolovací automaty a automaty pro lisování koncovek od společnosti Phoenix Contact jsou obzvláště rychlé. Během pouze jedné vteřiny získáte čistě osazený vodič.

Vaše výhody

  • Rychlá změna průřezu díky modulární konstrukci
  • Krátká doba cyklu díky navzájem přizpůsobeným dílčím procesům
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play

Kompaktní a přenosný – pro páskované zboží

Odizolovací automat a automat pro lisování koncovek CF 3000  

Odizolovací automat a automat pro lisování koncovek CF 3000

Pro mobilní použití využijte kompaktní odizolovací automaty a automaty pro lisování koncovek CF 3000. S tímto přístrojem zpracujete volné koncovky vodiče v provedení páskovaného zboží rychle a bezpečně.

Pouze v jednom pracovním kroku je vodič odizolován a poté slisován s koncovkou vodiče.

Během jedné minuty přeměníte automaty na různé průřezy.

  • Pro izolované koncovky vodiče v rozsahu průřezu 0,25 až 2,5 mm2
  • Během jedné minuty lze změnit na různé průřezy
  • Použitelné i na střídavých pracovních místech díky kompaktnímu a lehkému provedení

Robustní a trvalý – pro sypané zboží

Odizolovací automat a automat pro lisování koncovek CF 1000  

Odizolovací automat a automat pro lisování koncovek CF 1000

Pro hromadné zpracování využijte stabilní a robustní odizolovací automat pro lisování koncovek CF 1000.

Pouze v jednom pracovním kroku je vodič odizolován a poté slisován s koncovkou vodiče. Tímto automatem můžete zpracovat za hodinu až 1 200 vodičů.

  • Pro izolované koncovky vodiče v rozsahu průřezu do 10 mm2
  • Rychlá úprava na různé průřezy díky modulárnímu provedení
  • Integrované počítadlo pro přehled o množství

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť