Spät´ na přehled

Aplikace

Oblasti použití

Řídicí modul  

Řídicí modul

Vyvíjíte, projektujete a prodáváte stroje a zařízení s velkým prostorovým rozměrem? Pak jste tu správně.
S produktovým programem DUPLICON společnosti Phoenix Contact rozdělíte energii průchodně a pouze s několika komponentami. Díky vyměnitelnosti můžete pohodlně předem osadit všechna vedení a rychle spojit v zařízení.
Svazkovatelné konektory můžete například instalovat u následujících energetických spotřebičů:

  • pohony
  • topná tělesa, vstřikovací lisy
  • hydraulické a pneumatické zdroje energie
  • kompresory
  • čerpadla
  • radiátory
  • transformátory
  • měniče

Stacionární rozvod energie

Stacionární rozvod energie s DUPLICON  

Stacionární rozvod energie s DUPLICON

Pro stacionární rozvod energie získáte s DUPLICON dvě alternativy:

  • T box: Kontaktová vložka je pevně instalována vedle spotřebiče energie. Postranní kabelový vývod je libovolně zásuvný ve čtyřech směrech.
  • Přímé připojení přístroje: Jedná se v každém případě o nejlevnější variantu, předpokládá však konstruktivní integraci.
    • Oddělená vyměnitelnost vedení při uvedení do provozu
    • Výměna přístroje bez nutnosti přerušení provozu při pozdějším případu servisu

Stohovatelný rozvod energie

Svazkovatelný rozvod energie s DUPLICON  

Svazkovatelný rozvod energie s DUPLICON

Pro svazkovatelný rozvod energie vyberte svazkovatelnou rozvodku DUPLICON. Získáte značné výhody:

  • Díky kaskádovatelnosti je možné rozvod energie předem osadit.
  • Plug & Play znamená rychlé a bezpečné uvedení do provozu.
  • V případě servisu se hlavní rozvod energie bez přerušení provozu oddělí od spotřebiče a zařízení běží dál.
  • DUPLICON je také předurčen jako konektor motoru. Čtvercové provedení umožňuje různé směry kabelových vývodů.
  • Uzamčení zabezpečené proti vibracím odolá nejtvrdším podmínkám použití.

Spät´ na přehled
Svazkovatelný rozvod energie

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť