Spät´ na přehled

Kabelové vedení

Kabeláž s hybridními vedeními

Kabeláž s hybridními vedeními  

Kabeláž s hybridními vedeními

Jednoduchý případ pro vstup jednoho vedení na jeden stohovatelný kryt. Pomocí rozšiřujícího šroubení M25 můžete připojit vedení o průměru až 21 mm.

Kabeláž s oddělenými vedeními

Kabeláž s oddělenými vedeními  

Kabeláž s oddělenými vedeními

Pohodlné zavedení více vedení: s kabelovým šroubením se dvěma otvory zavedete výkonová a 24 V vedení odděleně do jednoho stohovatelného krytu.

Kabeláž s protilehlými vedeními

Kabeláž s protilehlými vedeními  

Kabeláž s protilehlými vedeními

Kabely s velkým průměrem zavedete pohodlně do pouzder se dvěma kabelovými vstupy. Nyní můžete například kombinovat výkonová vedení s vedením AS-Interface nebo vedením Profibus.


Spät´ na přehled
Svazkovatelný rozvod energie

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť