Snímač otáček a zastavení

Snímač otáček a zastavení

Bezpečné a kompaktní monitorování otáček

Snímače otáček a zastavení kontrolují otáčející se díly a v případě nouze je bezpečně odpojí.

Spät´ na Bezpečnostní spínače

Kategorie

Hledat v Snímač otáček a zastavení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Příliš vysoké rychlosti skrývají nebezpečí pro člověka i stroj. Se snímači otáček a zastavení PSRmotion od společnosti Phoenix Contact můžete v nouzových situacích rychle a bezpečně provést odpojení.

Vaše výhody

  • Úspora místa až 75 % díky kompaktnímu provedení
  • Jednoduchá konfigurace pomocí tlačítek na produktu, nebo pomocí softwaru PSRmotion
  • Maximální kompatibilita díky kontrole pohybu pomocí všech běžných typů senzorů
  • Maximální manipulační ochrana díky inovativním ochranným mechanismům
  • Snímače otáček a zastavení PSRmotion jsou součástí systému COMPLETE line

Kompaktní snímač otáček a zastavení

Snímač otáček a zastavení PSRmotion  

Snímač otáček a zastavení PSRmotion

Díky kombinovanému snímači otáček a zastavení PSR-MM30 můžete sledovat kromě zastavení až tři různé provozní režimy. Díky spolehlivé metodě měření zajišťuje PSR-MM30 vysokou dostupnost systému.

  • Konstrukční šířka 22,5 mm
  • Kompatibilní s moderními bezpečnostními snímači až po SIL 3
  • Detekce pohybu pomocí kodéru nebo bezdotykového spínače přiblížení
  • Nuceně ovládané výstupy relé, výstupy hlášení s možností parametrizace
  • Sledování v reálném čase se softwarem PSRmotion
  • Zprovoznění prostřednictvím USB portu
  • Kompatibilní s bezpečnostním spínačem PSRswitch díky integrovanému sledování ochranných dveří
  • Do PL e a SIL 3

Sledování v reálném čase se softwarem PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion pro kompaktní snímač otáček a zastavení

S programem PSRmotion lze snímač otáček a zastavení PSR-MM30 pohodlně uvést do provozu, parametrizovat a sledovat.

V režimu měření v reálném čase můžete vizualizovat sekvence pohybu svého stroje.

Software pro operační systém Windows můžete stáhnout zdarma. Software je pak přizpůsoben přes USB rozhraní.

Velmi kompaktní monitorování zastavení bez dalších senzorů

Snímač zastavení bez čidel PSRmotion  

Vysoce kompaktní snímač zastavení PSRmotion bez dalších senzorů

Díky úzkému snímači zastavení PSR-MM25 lze kontrolovat zastavení stroje i bez dodatečných senzorů a spouštět např. zajišťovací zařízení. Pro rozpoznání zastavení se vyhodnocuje indukované napětí ve vinutí motoru.

  • Konstrukční šířka 12,5 mm
  • Snadné uvedení do provozu konfiguračními tlačítky
  • Možnost použití u strojů s frekvenčním měničem a bez něj
  • Nuceně ovládané výstupy relé, dva výstupy hlášení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu