Softwarový PLC

Udělejte PLC ze svého průmyslového PC

Udělejte PLC ze svého průmyslového PC

Dva přístroje v jednom: Využijte volné zdroje Vašeho průmyslového PC a udělejte z něj pomocí softwarového PLC výkonnou řídicí jednotku.

Spät´ na Řídicí jednotky

Kategorie

  • Seznam produktů Software PLC
    Software PLC

    Software PLC pro nasazení průmyslového PC Valueline jako PLC. S odstíněným řídicím dílem pro stabilní a spolehlivý provoz.

Hledat v Softwarový PLC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Průmyslové PC pro vizualizaci a řízení procesů jsou často vytíženy jen nepatrně. Využijte těchto volných zdrojů a udělejte ze svého průmyslového PC navíc plnohodnotný PLC. Podle požadovaného výkonu zvolte buďto PC WORX SRT se statisticky zaručenými reakčními časy pro malé až středně velké úlohy. Pro komplexní automatizaci vyžadující přesný reálný čas zvolte PC WORX RT BASIC.

Vaše výhody

  • Ušetříte peníze, protože není potřebný speciální hardware PLC
  • Stabilní a spolehlivé řešení díky rozšíření operačního systému
  • Jednoduchá a cenově výhodná vizualizace díky integrovanému webovému serveru
  • Maximální otevřenost Ethernetu, protože jsou podporovány všechny běžné protokoly

Výkonný a stabilní - průmyslový PC Valueline jako PLC

Použití průmyslového PC jako PLC  

Takto použijete Váš průmyslový PC jako PLC.

Softwarový PLC od společnosti Phoenix Contact je hospodárná alternativa ke klasickému PLC.

Podle vašich požadavků na výkonnost se takovýto průmyslový PC nebo dokonce běžný počítač s operačním systémem Windows může stát řídicí, ovládací nebo vizualizační jednotkou vašeho zařízení.

Stabilní chod díky oddělenému rozšíření operačního systému

Odstíněná ovládací část softwarového PLC  

Odstíněné ovládání zajišťuje stabilitu ovládání.

PC WORX RT BASIC umožňuje ovládání Vašeho zařízení v reálném čase. Systém pracuje obzvláště stabilně, protože vedle standardního operačního systému Windows se instaluje rozšíření pro reálný čas.

Toto rozšíření pro reálný čas Intime firmy TenAsys může odstínit část pro ovládání v reálném čase od prostředí Windows. Tak se zajistí integrita a deterministické chování ovládání.  

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Softwarový PLC

Učiňte ze svého Windows PC programovatelnou řídicí jednotku.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť