Rozvodné bloky, krabicové a evropské svornice

Rozvodné bloky, krabicové a evropské svornice

Jednoduše pohodlné

Odizolovat, zasunout, hotovo: Tak jednoduše se používají krabicové svornice.

Spät´ na Instalační a montážní materiál

Kategorie

Hledat v Rozvodné bloky, krabicové a evropské svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozvodné bloky s technikou připojení push-in a šroubového připojení získáte připravené k připojení s různými počty pólů, druhy montáže a barvami. Krabicové a evropské svornice jsou součástí každé instalace v budovách. U nás dostanete krabicové svornice v transparentním pouzdře a připojení push-in. U evropských svornic můžete zvolit různá provedení tuhých a flexibilních vodičů.

Vaše výhody

  • Bloky pro rychlou montáž připravené k použití bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %
  • Flexibilní konstrukce vaší aplikace díky různým možnostem montáže: montáž na nosnou lištu, přímá montáž nebo lepení
  • Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
  • Malá síla pro připojení a velká síla pro vytržení díky inteligentnímu pružinovému mechanismu
  • Optická kontrola díky transparentnímu pouzdru krabicové svornice
  • Měření v namontovaném stavu díky integrovaným kontrolním otvorům
  • Bezpečné připojení – díky konstruktivní ochraně vodiče

Rozvodné bloky push-in připravené k použití – vybalit, připojit, hotovo!

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků push-in připravených k připojení  

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků push-in připravených k připojení

Bloky připravené k připojení umožňují rychlou montáž bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %. Rozvodné a napájecí bloky s 6, 12 a 18 body připojení jsou pro intuitivní a bezpečnou instalaci k dostání v jedenácti barvách.

Bez použití nástrojů a na minimálním prostoru

Krabicové a evropské svornice od společnosti Phoenix Contact  

Krabicové a evropské svornice od společnosti Phoenix Contact

Skoro automaticky: naše krabicové svornice propojíte jednoduše a časově úsporně.

Bezpečné propojení
Kompaktní krabicové svornice od společnosti Phoenix Contact disponují transparentním pouzdrem pro optickou kontrolu. Tím se zvyšuje bezpečnost propojení.

Jednoduché zavedení vodiče
Evropské svornice použijte pro tuhé a flexibilní vodiče do 25 mm2. Prizmatické těleso svorky zajišťuje jednoduché zavedení vodiče. Tak jsou bezpečně kontaktovány i vodiče bez koncovky vodiče.

Micro rozdělovač potenciálu MPI

Krabicové svornice v miniaturním formátu s technikou připojení push-in.  

Krabicové svornice v miniaturním formátu s technikou připojení push-in.

S krabicovou mikro svornicí rozvedete potenciály v podružných rozváděčích a odbočných krabicích na minimálním prostoru. Rozvodné bloky byly speciálně vyvinuty pro požadavky instalace v budovách.

  • Provedení je v souladu s normou DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Časově úsporné připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky bez použití nástrojů
  • Pohodlné připojení díky o 50 % menším zásuvným silám
  • Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišenému tlačítku ovládací páky
  • Možnosti zkoušení pro všechny obvyklé zkušební hroty
  • Připojení všech typů vodičů a průřezů od 0,14 mm² do 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť