Signálové konektory

Signálové konektory od Phoenix Contact

Průchozí řešení

Jedinečná rozmanitost konstrukčních velikostí a provedení pouzder umožňuje průchozí řešení na straně přístroje a kabelu.

Spät´ na Kulaté konektory

Kategorie

Hledat v Signálové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vyrábíme kulaté konektory pro průmyslové signální a senzor/aktor aplikace v nejrůznějších provedeních. Přitom jsou pro připojení vodičů k dispozici techniky krimpování, pájení nebo letování.

Vaše výhody

  • Jedinečná rozmanitost v konstrukcích pouzder od M5 po M23
  • Flexibilita díky různým počtům pólů od 3 do 19
  • Zjednodušená kabeláž díky plastem zapouzdřeným provedením

Signálové zástrčky M5 až M12

Signálové zástrčky M5 až M12  

Signálové zástrčky M5 až M12

Z rozmanitých požadavků na techniku připojení přístrojů senzorů/aktorů v průmyslovém prostředí vznikl rozsáhlý program vestavných zástrčkových konektorů M5, M8 a M12 a stěnových průchodek. Řešení osaditelné a specificky přizpůsobené zákazníkovi umožňuje optimální přizpůsobení individuálním konceptům přístrojů.

  • 3- až 17pólové řešení
  • A-, B-, nebo D-kódování

 

Signálové konektory M17 a M23

Signálové konektory M17 a M23  

Signálové konektory M17 a M23

Kulaté konektory konstrukčních velikostí M17 a M23 pokrývají mnoho průmyslových signálních aplikací. K tomu patří také požadavky ve vztahu k těsnosti, odolnosti proti vibracím a elektromagnetické ochraně. Kulaté konektory jsou doplněny kompletním programem provedení se zapouzdřením v plastu. Konektory M23 série PRO dodatečně rozšiřují portfolio.

  • 6- až 19pólový
  • Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami

 

Signálový konektor 7/8“

Signálový konektor 7/8“  

Signálový konektor 7/8“

Pro požadavky amerického trhu jsou k dispozici kulaté konektory v coulovém provedení. Portfolio produktů zahrnuje kromě osaditelných konektorů se šroubovým připojením také přídavné zástrčkové spoje s vlákny nebo pro přímou montáž do desky plošných spojů.

  • 3- až 5pólové řešení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kulaté konektory M17 - M58

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť