Oddělovací zesilovač

Oddělovací zesilovač

Bezpečný přenos signálů

Oddělit, přeměnit, filtrovat, zesílit: naše oddělovací zesilovače zajistí přenos signálů bez rušení.

Spät´ na Měřicí, řídicí a regulační technika

Kategorie

Hledat v Oddělovací zesilovač

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Od vysoce kompaktních oddělovacích zesilovačů 6 mm přes jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače až po oddělovače signálu pro jiskrově bezpečné proudové okruhy v oblastech s nebezpečím výbuchu: naše řady oddělovacích zesilovačů nabízejí řešení pro všechny aplikace úprav analogového signálu.

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
  • Bezpečná galvanicky oddělená integrace polních signálů do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
  • S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači úspora místa až 65 % oproti běžným oddělovačům
  • Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací úrovně integrity zabezpečení
  • Maximální ochrana před výbuchem pro všechny zóny s nebezpečím výbuchu a skupiny plynů: s jednokanálovými a dvoukanálovými oddělovači signálu pro jiskrově bezpečné proudové okruhy v oblasti s nebezpečím výbuchu.
  • Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojích: s oddělovacími zesilovači s Performance Level

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť